Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
Όλα υπό έλεγχο χάρη στο OGD ανακλαστικότητας με πλαστικό φακό
Το OGD ανακλαστικότητας διαθέτει έξοδο μεταγωγής για την τιμή ανακλαστικότητας εκτός από την παροχή της πληροφορίας της απόστασης. Αυτό αυξάνει την αξιοπιστία του ελέγχου της διαδικασίας: Για παράδειγμα, δεν ανιχνεύει μόνο εάν έχει προστεθεί επικάλυψη σε ένα παγωμένο προϊόν, αλλά επίσης καθορίζει εάν το σωστό υλικό έχει χρησιμοποιηθεί με βάση την ανακλαστικότητά του. Επιπλέον, το OGD Reflectivity διαθέτει τώρα εμπρόσθιο πλαστικό φακό, για την εξάλειψη της πιθανότητας θραύσης γυαλιού, ειδικά σε εφαρμογές τροφίμων. Αυτό όχι μόνο εξασφαλίζει αξιόπιστο έλεγχο της διαδικασίας, αλλά και υψηλό βαθμό ασφάλειας. Όλες οι παράμετροι του αισθητήρα μπορούν να ρυθμιστούν ως συνήθως χρησιμοποιώντας τα τρία μπουτόν και εμφανίζονται με ευκρίνεια στη δίχρωμη οθόνη. Παραμετροποίηση και ανάγνωση είναι επίσης δυνατές μέσω IO-Link