- Νέα προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- x, y και z άξονες: Αισθητήρας ανιχνεύει επιτάχυνση σε τρεις διαστάσεις
x, y και z άξονες: Αισθητήρας ανιχνεύει επιτάχυνση σε τρεις διαστάσεις

- Βέλτιστη ανάλυση κατάστασης, χάρη στη μέτρηση επιτάχυνσης σε τρεις διαστάσεις
- Για σύνδεση σε μονάδες διάγνωσης σειράς VSE
- Γενικής χρήσης, καθώς ακολουθεί το πρότυπο IEPE
- Μεγάλο εύρος μέτρησης, για πολλά διαφορετικά σενάρια εφαρμογών
- Στιβαρό περίβλημα με IP 67, IP 68 ή IP 69K
Για αποτελεσματική διάγνωση κραδασμών
Ο αισθητήρας επιτάχυνσης VSM101 μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στους κραδασμούς στους άξονες x, y και z. Αυτή η αντίληψη του χώρου απλοποιεί την επιτήρηση της κατάστασης μηχανών, όπου οι δυνάμεις και τα προβλήματα ζυγοστάθμισης δεν επηρεάζουν μόνο έναν άξονα κίνησης, όπως συμβαίνει με τους κινητήρες και τα κινούμενα μέρη σε μια εγκατάσταση.
Σημαντικός δείκτης επιτήρησης κατάστασης
Το σήμα επιτάχυνσης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση κατάστασης μηχανών και εργοστασίων. Αποτελεί δείκτη διαφόρων συμπτωμάτων, όπως πρόβλημα ζυγοστάθμισης, ζημιά σε ρουλεμάν ή σπάσιμο, που μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία της μηχανής ή ακόμη και ανεπανόρθωτες ζημιές. Τα ακατέργαστα δεδομένα μεταφέρονται για περαιτέρω αξιολόγηση σε μια εξωτερική συσκευή, όπως η ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης σειράς VSE της ifm.
Στιβαρός: αρχή μέτρησης MEMS
Ο αισθητήρας επιτάχυνσης VSM101 βασίζεται σε τσιπ MEMS (χωρητική αρχή μέτρησης) και έχει σχεδιαστεί για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Χάρη στην τεχνολογία MEMS, η σωστή λειτουργία του αισθητήρα μπορεί να ελεγχθεί ενεργά μέσω των ηλεκτρονικών διάγνωσης (αυτοέλεγχος).
Ευρέως συμβατός: πρότυπο IEPE
Ο αισθητήρας μεταδίδει τα δεδομένα του σύμφωνα με το IEPE, το οποίο αποτελεί πρότυπο στην αγορά, π.χ. για αισθητήρες επιτάχυνσης. Το πλεονέκτημα των συσκευών IEPE είναι η συνεχόμενη υψηλή ευαισθησία - ανεξάρτητα από τον τύπο ή το μήκος του καλωδίου σύνδεσης.