Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
”Αισθητήρας όλα σε ένα“ για μείωση κόστους
Το νέο ροόμετρο σειράς SD ανιχνεύει 4 σημαντικά βιομηχανικά αέρια: αργό, διοξείδιο άνθρακα, άζωτο και αέρας Αυτό το καθιστά ιδανική επιλογή για μηχανές εμφιάλωσης και συσκευασίας στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και για διαδικασίες συγκόλλησης, κοπής ή κασσιτεροκόλλησης, στις οποίες χρησιμοποιούνται προστατευτικά αέρια. Εκτός από τη στιγμιαία ροή, ο αισθητήρας μετράει επίσης και θερμοκρασία, πίεση και παροχή. Οι τιμές απεικονίζονται στην έγχρωμη οθόνη και είναι διαθέσιμες ως ψηφιακά δεδομένα μέσω IO-Link.
Εύκολος χειρισμός μέσω IO-Link
Μέσω IO-Link, ο αισθητήρας προσφέρει διάφορες χρήσιμες λειτουργίες που απλοποιούν το χειρισμό: Στη λειτουργία εξομοίωσης μπορούν να ελεγχθούν οι ρυθμίσεις προσαρμοσμένης οθόνης και σημείου μεταγωγής πριν από την ενεργοποίηση, ενώ με τη λειτουργία φλας, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει οπτικά την ακριβή θέση του ενεργοποιημένου αισθητήρα.
Διασφαλίστε την ποιότητα, μειώστε το κόστος
Με τη βοήθεια του ροομέτρου, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί με ακρίβεια την κατανάλωση δαπανηρών βιομηχανικών αερίων. Πολύ μικρές ποσότητες ανιχνεύονται το ίδιο αξιόπιστα όσο και μεγάλες ροές. Η υψηλή ακρίβεια μέτρησης εξασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος και της διεργασίας, οπουδήποτε είναι σημαντική η ακριβής δοσολογία αερίων. Ενώ η υπερβολική κατανάλωση αυξάνει άσκοπα το κόστος, η πολύ χαμηλή παροχή θέτει σε κίνδυνο την τελική ποιότητα του προϊόντος.
Η βάση για ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας κατά DIN EN ISO 50001
Η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κατά DIN EN ISO 50001, απαιτεί από τις εταιρείες να τηρούν αρχεία σχετικά με τη βαθμονόμηση του εξοπλισμού μέτρησης, για να εξασφαλίζεται η ορθότητα και η επαναληψιμότητα των μετρούμενων δεδομένων. Ο συνδυασμός των νέων μετρητών πεπιεσμένου αέρα σειράς SD με τακτικές βαθμονομήσεις DAkkS, παρέχει τη βέλτιστη βάση για ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ενέργειας.
Η υψηλή ευελιξία μειώνει τους διαφορετικούς αισθητήρες και το στοκ
Η ενσωμάτωση τεσσάρων χαρακτηριστικών αερίων, η υψηλή δυναμική μέτρησης καθώς και διάφορες παράμετροι μέτρησης σε έναν μόνο αισθητήρα, μειώνουν σημαντικά το κόστος σε εξοπλισμό. Το SD μειώνει την ανάγκη για πολλούς αισθητήρες και στοκ, καθώς είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα σεναρίων ανάπτυξης. Καθώς ο αισθητήρας μετράει επίσης την πίεση, τη θερμοκρασία και την ολική παροχή του μέσου, απαιτούνται λιγότεροι πρόσθετοι αισθητήρες, καλωδιώσεις και κάρτες εισόδων, γεγονός που μειώνει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.