Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
Μικρό μέγεθος για περιορισμένο χώρο στη βιομηχανία τροφίμων
Η σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο, το πλευρικό Μ18 σπείρωμα και ο κονέκτορας προς τα κάτω, αποτελούν την τέλεια λύση για όλες τις απαιτήσεις σε υγιεινές και υγρές περιοχές. Ο αισθητήρας διαθέτει περίβλημα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι, με υλικό στεγάνωσης κατάλληλο για τρόφιμα, φακό ανθεκτικό στη θραύση και υψηλό βαθμό προστασίας IP 68 / 69K. Αντέχει εύκολα τα επιθετικά καθαριστικά υγρά και τον καθαρισμό με υψηλή πίεση.
Συνεχής μέτρηση απόστασης μέσω IO-Link
Η ifm παρέχει τη νέα σειρά OG Cubes, ως φωτοκύτταρα διάχυσης, ανάκλασης και πομπού - δέκτη. Στα φωτοκύτταρα διάχυσης με καταστολή φόντου, η εμβέλεια ρυθμίζεται μέσω IO-Link και - παρόμοια με τους αναλογικούς αισθητήρες - η απόσταση μετράται και παρέχεται με ακρίβεια χιλιοστού. Εκτός αυτού, όλες οι εκδόσεις έχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης, όπως φωτεινή/σκοτεινή ενεργοποίηση ή χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για γρήγορη παραμετροποίηση.