Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση
Παρά τις πολυάριθμες εναλλακτικές λύσεις, οι κονέκτορες βαλβίδας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αισθητήρων σε πολλά εργοστάσια. Η σειρά PT50xx της ifm περιλαμβάνει τώρα και μικρού μεγέθους αισθητήρες πίεσης με ενσωματωμένο αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας. Αυτό καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση των αισθητήρων σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις με τη χρήση της υφιστάμενης καλωδίωσης, για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.
Δοκιμασμένη τεχνολογία με υψηλό βαθμό προστασίας
Η σειρά PT50xx βασίζεται στην οικογένεια PT5, η οποία είναι δοκιμασμένη με επιτυχία στην αγορά. Διαθέτει στιβαρό στοιχείο μέτρησης λεπτού φιλμ, χωρίς δακτύλιο στεγάνωσης, συμπαγούς σχεδίασης με πλάτος μόλις 19 mm. Με το κατάλληλο θηλυκό κονέκτορα (π.χ. E30447) η σύνδεση μπορεί να φτάσει σε βαθμό προστασίας έως και IP 67. Σε αντίθεση με τους συνήθεις IP 65 αισθητήρες της αγοράς, η λειτουργική αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη.