Αξιόπιστη και γρήγορη αναγνώριση 1D/2D κωδικών, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες - για βιομηχανικές εφαρμογές με στιβαρό περίβλημα
Πανίσχυρη ανίχνευση
Ο νέος αναγνώστης κωδικών ανιχνεύει αξιόπιστα 1D/2D κωδικούς Εξασφαλισμένη αξιόπιστη αναγνώριση ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, π.χ. σε περίπτωση μεταβαλλόμενου εξωτερικού φωτισμού ή γυαλιστερών επιφανειών. Αρκετοί διαφορετικοί κώδικες μπορούν να αναγνωστούν σε μια ή περισσότερες εικόνες, σε λίγα μικροδευτερόλεπτα.
Ταχεία εγκατάσταση μέσω μπουτόν
Απλές εφαρμογές με ένα κώδικα ανά εικόνα, μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν μέσω του μπουτόν εκμάθησης. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα. Η προρυθμισμένη διαμόρφωση της συσκευής μπορεί να μεταβληθεί μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής σε κινητό.
Λογισμικό Vision Assistant
Για πολύπλοκες εργασίες αναγνώρισης, ο αναγνώστης κωδικών μπορεί να παραμετροποιηθεί περαιτέρω, μέσω του βραβευμένου λογισμικού Vision Assistant. Διαθέτει καθοδήγηση και οπτικοποίηση, για εύκολη υλοποίηση της εφαρμογής σας.
Πανίσχυρα χαρακτηριστικά
Μπουτόν εκμάθησης
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η απλή εκμάθηση μέσω ενός μπουτόν. Αφού πατήσετε το μπουτόν εκμάθησης, ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τον κώδικα με τη βοήθεια της σήμανσης λέιζερ. Εστίαση, άνοιγμα διαφράγματος και ανίχνευση του είδους του κωδικού, όλα γίνονται αυτόματα από τη συσκευή. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο αναγνώστης είναι έτοιμος για κανονική λειτουργία.
Παραμετροποίηση μέσω εφαρμογής σε κινητό.
Διατίθεται εφαρμογή σε κινητό (iOS, Android) για τη βασική παραμετροποίηση του αναγνώστη. Π.χ. ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον σκανδαλισμό ή την IP διεύθυνση. Με βάση τις ρυθμίσεις του, ένας κώδικας Data Matrix εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού. Όταν ο αναγνώστης διαβάσει αυτόν τον κωδικό, οι νέες παράμετροι αυτόματα εφαρμόζονται.
Λογισμικό Vision Assistant
Για πολύπλοκες εργασίες αναγνώρισης, ο αναγνώστης κωδικών μπορεί να παραμετροποιηθεί περαιτέρω, μέσω του βραβευμένου λογισμικού Vision Assistant. Π.χ. με τη λειτουργία αυτόματης εύρεσης κώδικα μπορούν ανιχνευθούν ταυτόχρονα αρκετοί διαφορετικοί κωδικοί σε μία εικόνα. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να προσδιορίσει αυτούς τους κωδικούς με το λογισμικό. Με τη λογική λειτουργία, ο αναγνώστης μπορεί να προγραμματιστεί για διαδοχικό έλεγχο. Δεν απαιτείται πανάκριβη επιπρόσθετη μονάδα αξιολόγησης. Για βέλτιστη επισκόπηση, υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης του κώδικα και όλων των παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.
Στικ USB
Η συσκευή διαθέτει αφαιρούμενο στικ USB. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ή ανάγνωση της παραμετροποίησης της συσκευής. Η αντικατάσταση της συσκευής και η παραμετροποίηση νέων με την ίδια εφαρμογή γίνεται πολύ εύκολα.
Φίλτρο πόλωσης
Η προαιρετικά ενσωματωμένη μονάδα φωτισμού με φίλτρο πόλωσης διασφαλίζει υπεραρκετή αντίθεση για αξιόπιστη ανάγνωση κωδικών ακόμα και σε γυαλιστερές επιφάνειες όπως μέταλλα.