1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρες πίεσης για ομογενοποιητές

Αισθητήρες πίεσης για ομογενοποιητές

Πολύ υψηλή αντίσταση συνεχόμενης και κρουστικής πίεσης λόγω της στιβαρής κατασκευής του κεραμικού στοιχείου μέτρησης, για πιέσεις 250, 400 και 600 bar

  • Συνδέσεις διεργασίας ειδικά για ομογενοποιητές
  • Τελευταίας τεχνολογίας διαφραγματική στεγάνωσης
  • Πολύ υψηλή αντίσταση συνεχόμενης και κρουστικής πίεσης
  • Για πιέσεις 250, 400 και 600 bar
  • Μικρό μέγεθος για περιορισμένο χώρο.

Υψηλή λειτουργικότητα
Οι αισθητήρες πίεσης για ομογενοποιητές έχουν πλέον αναβαθμιστεί και διαθέτουν IO-Link, έξοδο μεταγωγής, ρυθμιζόμενη αναλογική έξοδο, επιπλέον κλίμακες πιέσεων και καλύτερη απόδοση, σε συνδυασμό με το νέο περίβλημα. Διαθέτουν 3 μπουτόν ρύθμισης, δίχρωμη οθόνη ενδείξεων και ευδιάκριτα LED κατάστασης μεταγωγής. Πολύ συχνά σε ομογενοποιητές δημιουργούνται πολύ μεγάλες αιχμές πίεσης, ικανές να προκαλέσουν ζημιά στους αισθητήρες πίεσης. Οι νέοι αισθητήρες είναι εφοδιασμένοι με εξαιρετικά δυνατές στεγανώσεις διαφράγματος και είναι δοκιμασμένοι σε πίεση 1,2 φορές πάνω της ονομαστικής, για 60 εκατομμύρια κύκλους.