Υψηλή ακρίβεια και ιδανική συμβατότητα για όλες τις συνήθεις εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων
Υψηλή ακρίβεια
Οι νέοι μεταδότες πίεσης σειράς PM έχουν συνολική ακρίβεια 0.2 %. Επιπρόσθετα, έχει σημαντικά βελτιωθεί και η θερμοκρασιακή αντιστάθμιση σε γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. σε διεργασίες CIP/SIP). Για το λόγο αυτό οι μεταδότες ενδείκνυνται για όλες τις συνήθεις εφαρμογές τροφίμων.
Δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό
Για κάθε αισθητήρα πίεσης σειράς PM, μπορείτε να λάβετε δωρεάν εργοστασιακό πιστοποιητικό, εδώ: www.factory-certificate.ifm. Ετσι έχετε εύκολη πρόσβαση, ακόμα και μετά την αγορά του αισθητήρα.
Ευέλικτη τοποθέτηση
Η ifm παρέχει όλους τους συνήθεις αντάπτορες διεργασιών (π.χ. συγκολλήσιμους, Varivent, για σφιγκτήρες κλπ) καθώς και παρελκόμενα για τα σπειρώματα G1 κωνικό υγιεινό και G1 Aseptoflex Vario των αισθητήρων πίεσης σειράς PM.