You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

Κιτ εξοικείωσης κύριας μονάδας IO-Link

Δοκιμάστε στην πράξη τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων IO-Link απευθείας από το γραφείο σας με το ολοκληρωμένο κιτ εξοικείωσης

  • Κύρια μονάδα IO-Link 4 θυρών με διεπαφή PROFINET
  • Τροφοδοτικό με φις 230 V / 24 V
  • Λογισμικό παραμετροποίησης LR DEVICE IO-Link (USB stick)
  • Οπτικός αισθητήρας απόστασης IO-Link
  • Καλώδιο Ethernet M12/RJ45, 0,5m
  • Καλώδιο αισθητήρα M12/M12, 0,6m

Κιτ εξοικείωσης κύριας μονάδας IO-Link
Με αυτό το κιτ εξοικείωσης μπορείτε να δοκιμάσετε στην πράξη τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων IO-Link της εταιρείας μας απευθείας από το γραφείο σας. Μετατρέψτε τον δυαδικό οπτικό αισθητήρα απόστασης, ο οποίος μεταφέρει μόνο ένα σημείο μεταγωγής 1 ή 0 στην ψηφιακή κάρτα εισόδου, σε έναν έξυπνο αισθητήρα και μετρήστε ακόμα και την απόσταση από το αντικείμενο.
Επιπλέον, η κύρια μονάδα IO-Link καθώς και ο αισθητήρας IO-Link μπορούν να ρυθμιστούν με το διαισθητικό λογισμικό παραμετροποίησης IO-Link.
Αυτό καθιστά περιττή μία περίπλοκη παραμετροποίηση στην οθόνη του αισθητήρα. Η αποκεντρωμένη κύρια μονάδα IO-Link χρησιμεύει ως πύλη μεταξύ έξυπνων αισθητήρων IO-Link και του διαύλου πεδίου PROFINET. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί επίσης μία απλή σύνδεση PROFINET, π.χ. με ένα σύστημα ελέγχου Siemens.