You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Συστήματα επιτήρησης κατάστασης
  4. Πολλά περισσότερα από έναν φανό σηματοδότησης

Πολλά περισσότερα από έναν φανό σηματοδότησης

Ευέλικτα διαμορφώσιμος φανός σηματοδότησης με εξαιρετική ορατότητα, μοντέρνα τεχνολογία LED RGB και εντυπωσιακή διάρκεια ζωής

  • Κορυφαία ορατότητα
  • Μοντέρνα τεχνολογία LED RGB – μεγάλη διάρκεια ζωής, μικρότερες απαιτήσεις τήρησης αποθέματος
  • Δυνατότητα διαμόρφωσης διαφόρων τρόπων λειτουργίας μέσω του IO-Link ή του μενού ρυθμίσεων
  • Διαθέσιμο και ως τυπική παραλλαγή με ψηφιακές εισόδους
  • Απλή συναρμολόγηση

Υψηλή απόδοση
Σε κάθε εργοστάσιο, μηχανή, σύστημα μεταφοράς και εγκατάσταση, οι φανοί σηματοδότησης χρησιμεύουν για ένδειξη της κατάστασης ή ως προειδοποιητικές συσκευές. Οι καινοτόμοι φανοί σηματοδότησης ifm παρέχουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους συμβατικούς φανούς σηματοδότησης και για αυτό τον λόγο ενδείκνυνται και για απαιτητικές εφαρμογές.

Ευέλικτη προσαρμογή
Σε γενικές γραμμές, οι φανοί σηματοδότησης πρέπει να προσαρμόζονται στην εφαρμογή. Αντί για το περίπλοκο βίδωμα διαφόρων μονάδων διαφορετικού χρώματος, η νέα τεχνολογία LED RGB παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής του φανού σηματοδότησης μέσω IO-Link ή με πλήκτρο ρύθμισης στις εκάστοτε απαιτήσεις (π.χ. συνεχές φως, διαλείπον φως, φλας, διάφορα χρώματα, σειρήνα). Αυτό μειώνει τις διάφορες παραλλαγές και την ανάγκη τήρησης αποθέματος.

Παραλλαγές
Ο φανός σηματοδότησης DV15xx διαθέτει ψηφιακές εισόδους και μπορεί να διαμορφωθεί στη συσκευή μέσω πλήκτρου ρύθμισης. Χωρίς πλήκτρο ρύθμισης, ο φανός σηματοδότησης DV25xx μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ρυθμιστεί μέσω IO-Link.

Για απαιτητικά περιβάλλοντα
Στις λείες επιφάνειες του φανού δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσφυσης νερού ή σκόνης. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα πρόσφυσης ρύπων. Αυτό διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ορατότητα του φανού σηματοδότησης. Δεν υπάρχουν ελεύθερα μεταλλικά εξαρτήματα, όπως βίδες ή βύσματα. Για αυτό τον λόγο, αυτοί οι φανοί είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, στον ιατρικό και τον φαρμακευτικό τομέα καθώς και στον τομέα χημικών.

Βέλτιστη ορατότητα
Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία επιτυγχάνει έντονη αντίθεση μεταξύ της φωτεινής κηλίδας της λυχνίας LED και του περιβάλλοντος. Αυτό προσφέρει τέλεια ορατότητα στον χρήστη κυρίως σε περίπτωση εξωτερικού φωτός, π.χ. κοντά σε μεγάλα παράθυρα αιθουσών.

Μεγάλη διάρκεια ζωής
Με τη χρήση της τεχνολογίας LED, ο φανός σηματοδότησης διαθέτει εκπληκτική διάρκεια ζωής.

Δυνατότητες προσαρμογής
Χάρη στη χρήση της τεχνολογίας LED RGB, ο φανός σηματοδότησης προσαρμόζεται εξατομικευμένα (συνεχές φως, διαλείπον φως, φλας, διάφορα χρώματα). Αυτό μειώνει τις διάφορες παραλλαγές και την ανάγκη τήρησης αποθέματος. Ο φανός μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορους τρόπους λειτουργίας, π.χ. σε αναλογική λειτουργία για οπτικοποίηση της στάθμης πλήρωσης. Η σειρήνα ρυθμίζεται σε 7 διαφορετικά ηχητικά σήματα.

Απλή συναρμολόγηση
Στο εύρος παράδοσης περιλαμβάνεται μία βάση για τη συναρμολόγηση. Επιπλέον διατίθεται μία παραλλαγή με πόδι συναρμολόγησης, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα υπερυψωμένης τοποθέτησης. Το πόδι συναρμολόγησης περιστρέφεται κατά 90 μοίρες, επιτρέποντας επίτοιχη τοποθέτηση χωρίς περαιτέρω παρελκόμενα. Επίσης διατίθενται παρελκόμενα για τοποθέτηση σε στύλο.