1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή

Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή

Αισθητήρας θερμοκρασίας υπερύθρων με IO-Link και ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία LED για προσανατολισμό και έλεγχο

  • IO-Link, αναλογική έξοδος 4...20 mA και έξοδος μεταγωγής, με ελεύθερο προγραμματισμό
  • Ρυθμιζόμενος βαθμός εκπομπής του αντικειμένου μέτρησης στον αισθητήρα ή μέσω του IO-Link
  • Φακοί ακριβείας, ανθεκτικοί σε γρατσουνιές για ελάχιστη ευαισθησία στο διαχεόμενο φως
  • Ενδεικτική λυχνία LED για προσανατολισμό και έλεγχο
  • Λειτουργία προσομοίωσης: Ενεργοποίηση από τον αισθητήρα ή με εξωτερικό σήμα ελέγχου

Μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή
Για ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας σε ιδιαίτερα ζεστά ή δυσπρόσιτα αντικείμενα, π.χ. στη χαλυβουργία, τη βιομηχανία συνθετικών υλικών ή την υαλουργία. Η προβολή της τιμής μέτρησης πραγματοποιείται μέσω της αναλογικής εξόδου. Επιπλέον είναι διαθέσιμη μία έξοδος μεταγωγής και μία διεπαφή IO-Link.

Ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία LED
Η ενδεικτική λυχνία δείχνει στον χρήστη επακριβώς τη θέση και το μέγεθος του πεδίου μέτρησης. Το πράσινο χρώμα φωτισμού είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτο ακόμα και σε πυρακτωμένες επιφάνειες. Εκτός από την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος, η λυχνία LED διακρίνεται επίσης για την πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Προγραμματισμός σε σχέση με τις παρτίδες
Η ενσωματωμένη διεπαφή επικοινωνίας IO-Link επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή των παραμέτρων στην εφαρμογή μέσω του θαλάμου ελέγχου. Μία επιτόπια ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη, ωστόσο είναι δυνατή με τη βοήθεια της οθόνης και των πλήκτρων.