1. Αρχική σελίδα
  2. Νέα προϊόντα
  3. Αισθητήρες διεργασιών
  4. Αισθητήρας ροής MID για πολύ μικρές ποσότητες

Αισθητήρας ροής MID για πολύ μικρές ποσότητες

Μέτρηση ακριβείας με μαγνητικό-επαγωγικό αισθητήρα ροής για ποσότητες 0,005...3 l/min.

  • Αποτελεσματικός αισθητήρας ροής για μέτρηση ακριβείας ποσοτήτων 0,005...3 l/min
  • Υψηλή ακρίβεια, αναπαραγωγιμότητα και δυναμική μέτρησης
  • Κατάλληλος για αγώγιμα μέσα από 20 μS/cm και άνω
  • Με λειτουργία αριθμομηχανής
  • 4ψήφια αλφαριθμητική ένδειξη LED

Μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής
Ο νέος αισθητήρας ροής από τη σειρά κατασκευής SM4 λειτουργεί με βάση τον νόμο της επαγωγής του Faraday. Το αγώγιμο μέσο, το οποίο ρέει σε ένα μαγνητικό πεδίο μέσα από έναν σωλήνα, παράγει μία τάση που είναι ανάλογη προς την ταχύτητα και/ή την ποσότητα ροής. Αυτή η τάση ανιχνεύεται μέσω των ηλεκτροδίων και μετατρέπεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης. Χάρη στα ανθεκτικά υλικά του, αυτός ο αισθητήρας είναι κατάλληλος για πολυάριθμα μέσα. Επιπρόσθετα, ο υψηλός βαθμός προστασίας και το ανθεκτικό, συμπαγές περίβλημα διακρίνουν τον αισθητήρα κατά τη χρήση.


Ενημερωμένο δελτίο