Ανθεκτικοί αισθητήρες με βαθμό προστασίας από IP 65 έως IP 69K για ευέλικτη χρήση σε θερμοκρασίες μέσου -40...85 C
Υψηλή αξιοπιστία ακόμα και υπό τις πιο αντίξοες συνθήκες
Οι πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται εκεί όπου η εφαρμογή παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά τη μηχανική κατασκευή. Στη βιομηχανία τροφίμων, το υλικό περιβλήματος καταπονούν, πέρα από τις γρήγορες εναλλαγές της θερμοκρασίας, και τα δραστικά μέσα κατά τον καθημερινό καθαρισμό. Το ίδιο ισχύει για εφαρμογές σε εργαλειομηχανές ή εγκαταστάσεις, όπου χρησιμοποιούνται μόνιμα ψυκτικά και λιπαντικά μέσα. Αντίθετα, στις χαλύβδινες κατασκευές ή στην αυτοκινητοβιομηχανία τα εκτοξευόμενα κατά την κόλληση σωματίδια ταλαιπωρούν τόσο την ενεργή επιφάνεια όσο και το χιτώνιο με σπείρωμα. Η πλήρως μεταλλική έκδοση με την αντικολλητική επίστρωση και την ανθεκτική ενεργή επιφάνεια προσφέρει εδώ την ιδανική λύση για ασφαλή λειτουργία. Βέλτιστη προστασία από τα αποξεστικά σωματίδια κατά τις διεργασίες κοπής με αφαίρεση υλικού προσφέρει επίσης η ανθεκτική έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα. Η συμπαγής και μικρή κατασκευή επιτρέπει επίσης τη χρήση σε πολύ μικρούς χώρους.