καλώδιο M12 ecolink, χωρίς αλογόνα και σιλικόνη, για χώρους με απαιτήσεις υγιεινής με 4 x 1 mm²
ecolink M12 για χώρους με απαιτήσεις υγιεινής και περιοχές με υγρασία στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο υψηλής ποιότητας υλικά, ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και η άψογη τοποθέτηση οδηγούν μακροπρόθεσμα σε επιτυχία. Ο ενσωματωμένος μόνιμος αναστολέας προστατεύει τον στεγανοποιητικό δακτύλιο από καταστροφή λόγω υπερβολικής σύσφιξης του παξιμαδιού. Η τοποθέτηση και αφαίρεση πραγματοποιούνται χωρίς βοηθήματα. Η ασφάλεια κραδασμών ασύμμετρης λειτουργίας συγκρατεί το ρακόρ στη θέση του και εγγυάται έτσι τέλεια και μόνιμη στεγανοποίηση. Τα υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και η εντατική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή εγγυώνται το μέγιστο επίπεδο ποιότητας.