Με μεγάλες αποστάσεις μεταγωγής έως 55 mm και εύκολη συναρμολόγηση
Εύκολη λύση για δύσκολες εφαρμογές
Σε ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής, οι μαγνητικοί αισθητήρες της ifm με τους νέους στόχους πετυχαίνουν μεγάλες αποστάσεις μεταγωγής, εκεί όπου άλλες τεχνολογίες φτάνουν στα όριά τους. Σε περιπτώσεις απαιτητικών εφαρμογών, ο συνδυασμός μαγνητικού αισθητήρα και στόχου μπορεί να αναπτύξει την πλήρη ισχύ του.
Χαμηλές απαιτήσεις χώρου
Παρά το μικρό του μέγεθος, οι νέοι μικρού τύπου μαγνήτες προσφέρουν στο μηχάνημα δυνατότητες ευκολότερης συναρμολόγησης χάρη στα εργαλεία διάτρησης διεύρυνσης ή στο σπείρωμα. Με τους νέους στόχους η εμβέλεια των αισθητήρων M12 μπορεί να διπλασιαστεί, και ταυτόχρονα, χάρη στον περισσότερο ελεύθερο χώρο μεταξύ του αισθητήρα και του μαγνήτη, η συναρμολόγηση γίνεται πιο ευέλικτη και αυξάνεται η ασφάλεια διεργασίας.