You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States

Αισθητήρας οπτικών ινών OCF

Άνετη εγκατάσταση και λειτουργία

Όταν πρέπει να εντοπιστούν εξαιρετικά μικρά ή ιδιαίτερα διαφανή αντικείμενα σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος: Η τεχνολογία οπτικών ινών είναι η καλύτερη επιλογή. Με τον αισθητήρα οπτικών ινών OCF, αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα πιο εύκολα και αξιόπιστα.

Ήδη κατά την εγκατάσταση, το OCF αποδεικνύει την άνεση που παρέχει:

δύο εσοχές με ελατήριο επιτρέπουν την τοποθέτηση του OCF σε ράγα DIN με το ένα χέρι. Το σύστημα fibrelock ασφάλισης ινών απλοποιεί την τοποθέτηση και ασφάλισητων οπτικών ινών.
Χάρη στην αυτόματη επιλογή του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας και τις έξυπνες λειτουργίες συντήρησης, το OCF λειτουργεί πάντα αξιόπιστα σε όλες τις συνθήκες συμβάλλοντας στην υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα του συστήματος.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του νέου αισθητήρα οπτικών ινών;

Εξαιρετική απόδοση σε κάθε εφαρμογή
Έξι τρόποι λειτουργίας και αυτόματη επιλογή μέσω Smart Mode.
Διπλό κανάλι: Έξυπνο και γρήγορο
Δύο έξοδοι μεταγωγής για γρήγορες διαδικασίες και διάγνωση μέσω IO-Link.
Γρήγορη ρύθμιση και διαισθητική πλοήγηση στο μενού
Οθόνη OLED, λογική λειτουργία με 3 κουμπιά και καθοδηγούμενο μενού σε 10 γλώσσες.
Έξυπνο σύστημα σύσφιξης και ασφάλιση ινών
Τοποθέτηση χωρίς εργαλεία και απλή σύνδεση των οπτικών ινών.

Τυπικές εφαρμογές:

Ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων

Βίδες σε σπειροειδή ιμάντα μεταφοράς

  • Εργασία:Έλεγχος εάν όλες οι βίδες είναι στη σωστή θέση
  • Πρόκληση:Οι βίδες είναι πολύ μικρές.

Σημαντικό πλεονέκτημα:

  • Χάρη στις εστιασμένες οπτικές ίνες και τις πολύ μικρές φωτομετρικές διαμέτρους, μπορεί να ανιχνευθεί κάθε βίδα και να επαληθευτεί η σωστή τοποθέτηση. Επιπλέον, οι βίδες μπορούν να καταμετρηθούν μέσω του IO-Link.

Ανίχνευση πολύ γρήγορων αντικειμένων

Γραμμή εμφιάλωσης

  • Εργασία:Έλεγχος της τροφοδοσίας των φιαλών και εάν υπάρχουν πώματα για τις φιάλες
  • Πρόκληση:Οι φιάλες κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σημαντικό πλεονέκτημα:

  • Χάρη στο διπλό κανάλι, οι γρήγορα κινούμενες φιάλες μπορούν να ανιχνευθούν ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται λειτουργίες διάγνωσης μέσω του IO-Link.

Ανίχνευση αντικειμένων που αναγνωρίζονται δύσκολα

Έλεγχος στάθμης

  • Εργασία:Ανίχνευση εάν έχει επιτευχθεί η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης σε ένα διαφανές δοχείο (π.χ. μπουκάλι, ποτήρι ή σωληνάριο)
  • Πρόκληση:Το δοχείο και το υγρό είναι διαφανή.

Σημαντικό πλεονέκτημα:

  • Οι έξι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας και η αυτόματη επιλογή τρόπου λειτουργίας εμποδίζουν τη λανθασμένη μεταγωγή σε επιφάνειες που είναι δύσκολο να εντοπιστούν (π.χ. σκούρες, διάφανες ή γυαλιστερές).

Χρήση σε απαιτητικό περιβάλλον

Επιτήρηση θέσης

  • Εργασία:Έλεγχος της βέλτιστης τοποθέτησης ενός εξαρτήματος
  • Προκλήσεις:
    Ο χώρος για την τοποθέτηση είναι περιορισμένος.
    Συχνά χρησιμοποιούνται λάδια ή χημικά.

Σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Χάρη στην αντοχή σε πολυάριθμα διαβρωτικά μέσα, η αξιόπιστη ανίχνευση είναι εφικτή ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία «Clean me» επιτρέπει την παρακολούθηση του βαθμού λερώματος μέσω του IO-Link, υποστηρίζοντας την προληπτική συντήρηση.

Γυάλινες οπτικές ίνες για σύνδεση με τον αισθητήρα οπτικών ινών

Η τέλεια επιλογή για κάθε εφαρμογή

Οι διάφορες κεφαλές ανίχνευσης και η εξαιρετική ποιότητα μετάδοσης με ελάχιστες ακτίνες κάμψης και αντοχή σε πολλαπλές κάμψεις καθιστούν τις οπτικές ίνες την ιδανική επιλογή για κάθε εφαρμογή. Οι οπτικές ίνες αντέχουν, επίσης, την καταπόνηση όταν χρησιμοποιούνται σε εκφορτωτικές αλυσίδες, χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες.

  • Εξαιρετικά μικρές ακτίνες κάμψης και μεγάλος αριθμός κύκλων κάμψης
    Κορυφαία ευελιξία με ελάχιστη ακτίνα κάμψης 1 mm και έως 1 εκατομμύριο κύκλους κάμψης
  • Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία και τις χημικές ουσίες
    Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 290 °C και σε απαιτητικό περιβάλλον χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και/ή μέταλλο-σιλικόνη
  • Ευρεία γκάμα κεφαλών ανίχνευσης
    Μεγάλη ποικιλία όχι μόνο ως προς το υλικό, το μέγεθος, την αρχή λειτουργίας και τον σχεδιασμό, αλλά και ως προς την εμβέλεια ανίχνευσης και τη γωνία εκπομπής φωτός