You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
  1. Επισκόπηση αισθητήρων στάθμης
  2. Νέα για τα προϊόντα: Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης με ραντάρ

Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης με ραντάρ: Γρήγορος και ακριβής έως 10 μέτρα

Επιτήρηση στάθμης πλήρωσης χωρίς προβλήματα

Ο νέος αισθητήρας στάθμης πλήρωσης με ραντάρ LW2720 θέτει νέα σημεία αναφοράς για την ταχύτητα και την ακρίβεια.
Έναρξη λειτουργίας με εγκατάσταση σε χρόνο ρεκόρ: Ένα τυπικό καλώδιο M12, η ​​γρήγορη παραμετροποίηση με χρήση του IO-Link και μια μεγάλη ποικιλία προσαρμογέων επιτρέπουν την απλή, εξατομικευμένη και άμεση έναρξη λειτουργίας. ​

Εάν το LW2720 είναι, για παράδειγμα, ενεργό σε δεξαμενές έως και 10 μέτρων, η ακριβής μέτρηση της στάθμης πλήρωσης εξακολουθεί να είναι δυνατή με ενσωματωμένους αναδευτήρες ή σφαίρες ψεκασμού. Επίσης, τα διαφορετικά μέσα δεν έχουν αρνητική επίδραση στις μετρήσεις. Από τον αισθητήρα με ραντάρ καταγράφεται ακόμη και η πλήρωση ή η εκκένωση υψηλής ταχύτητας των δεξαμενών, χάρη στην τεχνολογία 80 GHz – γρήγορα, με υψηλή ακρίβεια και χωρίς τυφλές περιοχές. ​

Εάν δεν έχετε χρόνο για χάσιμο και θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτόν τον αισθητήρα υψηλής ταχύτητας, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει ο αισθητήρας στάθμης πλήρωσης με ραντάρ;

Η καλύτερη δυνατή απόδοση
Η τεχνολογία 80 GHz επιτρέπει την εστιασμένη και επακριβή μέτρηση της στάθμης πλήρωσης
Υγιεινός σχεδιασμός
Πιστοποιημένο για χρήση σε περιβάλλοντα υγιεινής,
IP66/68 και IP69K
Εύκολη ρύθμιση
Σύνδεση & λειτουργία χάρη στην τυπική σύνδεση M12. Απαιτείται μόνο μία τιμή για την παραμετροποίηση και είναι διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα προσαρμογέων
Αξιόπιστη ποιότητα
Ως θέμα αρχής, προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση για τα προϊόντα μας

Εφαρμογές

Περίπτωση χρήσης σε ζυθοποιείο

Δεξαμενή ζύμωσης

Ο αισθητήρας στάθμης πλήρωσης με ραντάρ χρησιμοποιείται για συνεχή μέτρηση της στάθμης πλήρωσης σε μία δεξαμενή ζύμωσης. Οι δεξαμενές που είναι εξοπλισμένες με φυσητήρα καθαρισμού και διαθέτουν κωνικό πυθμένα αποτελούν πρόκληση για τη μέτρηση της στάθμης πλήρωσης. Χάρη στη συχνότητα λειτουργίας του LW στα 80 GHz, ο αισθητήρας παρέχει μία στενή δέσμη και επομένως δεν επηρεάζεται από τον φυσητήρα καθαρισμού. Η στενή δέσμη του LW παρέχει αξιόπιστη μέτρηση του πυθμένα της δεξαμενής που έχει κωνικό σχήμα, χωρίς παρεμβολές από εκτρεπόμενες αντανακλάσεις.

Πλεονεκτήματα του IO- Link

  • Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
    Ψηφιακή μετάδοση της τιμής της στάθμης πλήρωσης
  • Σύνδεση & λειτουργία
    Εύκολη εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο μία παράμετρος.
  • Απομακρυσμένη συντήρηση
    Η απομακρυσμένη παραμετροποίηση και η επιτήρηση της στάθμης πλήρωσης είναι εφικτές με χρήση της συνδεσιμότητας IT

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί η μέτρηση στάθμης πλήρωσης με ραντάρ;

Τεχνολογία

Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τη μέθοδο FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (συνεχές κύμα διαμόρφωσης συχνότητας)). Στο μέσο αποστέλλονται ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί στην περιοχή GHz με μία συνεχώς μεταβαλλόμενη συχνότητα μεταξύ 77 και 81 GHz. Εφόσον ο πομπός αλλάζει συνεχώς τη συχνότητα του εκπεμπόμενου σήματος, υπάρχει διαφορά συχνότητας μεταξύ του εκπεμπόμενου και του ανακλώμενου σήματος. Η συχνότητα του ανακλώμενου σήματος αφαιρείται από τη συχνότητα του σήματος που εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή, με αποτέλεσμα ένα σήμα χαμηλής συχνότητας ανάλογο με την απόσταση από τη στάθμη πλήρωσης. Αυτό το σήμα υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία, προκειμένου να ληφθούν γρήγορες, αξιόπιστες και εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις στάθμης πλήρωσης.