Μέγιστη ασφάλεια: Πλήρως μεταλλικός επαγωγικός αισθητήρας για ακραίες συνθήκες
Οι πλήρως μεταλλικοί επαγωγικοί αισθητήρες έχουν αναπτυχθεί για να εξασφαλίζουν μέγιστη αξιοπιστία και στιβαρότητα σε απαιτητικές συνθήκες. Ως αισθητήρας ασφαλείας, προσφέρει προστασία και ασφάλεια σε κρίσιμες εφαρμογές.
Χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και μπορεί να αντέξει ακόμα και στις πιο αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Είτε σε ακραίες θερμοκρασίες και εντατικές διαδικασίες καθαρισμού, είτε για χρήση σε απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες– ο πλήρως μεταλλικός αισθητήρας ασφαλείας λειτουργεί πάντα αξιόπιστα.
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Ασυναγώνιστη ασφάλεια
Χάρη στην πιστοποίηση TÜV, ο αισθητήρας προσφέρει μέγιστη αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες.
Σκληρός εξωτερικά, ασφαλής εσωτερικά
Χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L ο αισθητήρας είναι πολύ στιβαρός και ανθεκτικός σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ζέστη; Κρύο; Κανένα πρόβλημα!
Χάρη στη χαλύβδινη θωράκισή του, ο αισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -40 έως 100 °C.
Καθαρισμός χωρίς εισροή υγρασίας
Ο αισθητήρας είναι ανθεκτικός σε μέσα καθαρισμού και υγρασία. Αυτός τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε υγιεινές εφαρμογές.
Εφαρμογές
Επιτήρηση ανθρωποθυρίδων στη βιομηχανία τροφίμων
Εργασία
Ο αισθητήρας παρακολουθεί το καπάκι για να διασφαλίζει ότι η δεξαμενή παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια της διεργασίας. Η διεργασία δεν πρέπει να ξεκινήσει εάν το καπάκι είναι ανοιχτό ή αν υπάρχουν άτομα στη δεξαμενή.
Προκλήσεις
- Εντατικές διαδικασίες καθαρισμού
- Αντοχή σε νερό, χημικές ουσίες και υψηλές θερμοκρασίες
Πλεονεκτήματα
- Το πλήρως μεταλλικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα αντέχει σε διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.
- Οι έξοδοι ασφαλείας διασφαλίζουν ότι η θέση του καλύμματος της δεξαμενής ανιχνεύεται αξιόπιστα.
Επιτήρηση στηριγμάτων σε οχήματα
Εργασία
Για να διασφαλίζεται η περιοχή εργασίας, ο αισθητήρας ελέγχει εάν τα στηρίγματα έχουν εκταθεί σωστά.
Προκλήσεις
- Αξιοπιστία σε αντίξοες συνθήκες
- Επιδράσεις όπως λιπαντικά, λάδια, κραδασμοί και διακυμάνσεις θερμοκρασίας
Πλεονεκτήματα
- Το πλήρως μεταλλικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρει αξιόπιστη προστασία από πολλές περιβαλλοντικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων διαβρωτικών ουσιών όπως το αλάτι οδοστρώματος.
- Τα σήματα εξόδου ασφαλείας από τον αισθητήρα σημαίνουν ότι ο εντοπισμός θέσης μπορεί να αξιολογείται με σαφή και αναμφίβολο τρόπο.
Επιτήρηση πυλών και θυρών σε ψυκτικές αποθήκες
Εργασία
Για να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων, οι πόρτες της ψυκτικής αποθήκης πρέπει να είναι πάντα κλεισμένες με ασφάλεια. Όταν οι πόρτες είναι ανοιχτές για το προσωπικό συντήρησης, η κυκλοφορία των αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων πρέπει να σταματά αμέσως για να διασφαλίζεται η ασφάλεια.
Προκλήσεις
- Ακραίες θερμοκρασίες
- Έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας
Πλεονεκτήματα
- Ο στιβαρός, πλήρως μεταλλικός αισθητήρας αντέχει σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αξιόπιστη επιτήρηση θυρών χάρη στα σήματα εξόδου ασφαλείας