- Νέα προϊόντα
- IIoT λύσεις
- Το εργαλείο για συσκευές IO-Link
Το εργαλείο για συσκευές IO-Link
Η αυτόνομη έκδοση του εργαλείου διαχείρισης IO-Link
- Αποτελεσματικά:Κεντρική παραμετροποίηση όλων των αισθητήρων IO-Link
- Έξυπνα:Αυτόματη ανίχνευση συσκευών IO-Link
- Φιλικά προς τον χρήστη:Εύκολη διαχείριση συνόλων δεδομένων παραμέτρων
- Απευθείας:Προσπέλαση των αισθητήρων IO-Link χωρίς το PLC
moneo configureΕπιτρέπει την εύκολη και ταυτόχρονη παραμετροποίηση διαφόρων αισθητήρων IO-Link. Επιπλέον, επιτρέπει την κεντρική παραμετροποίηση των κύριων μονάδων IO-Link της ifm σε όλο το δίκτυο. Με την ενσωματωμένη διαχείριση IODD ανεξαρτήτως κατασκευαστή σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων IODD μπορείτε να ενσωματώσετε αισθητήρες άλλων κατασκευαστών στο δίκτυο IO-Link και επίσης να τους παραμετροποιήσετε.
Αυτό εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την αξιοπιστία των διεργασιών της παραγωγής σας.
Για τη διαμόρφωση ή την ανάλυση σφαλμάτων μπορείτε να έχετε μία συνοπτική, σαφή εικόνα για έως και δύο τιμές δεδομένων διεργασίας για κάθε αισθητήρα IO-Link. Επίσης ανεξαρτήτως κατασκευαστή.
Γιατί moneo configure SA;
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Διαχείριση εγγραφών δεδομένων παραμέτρων | Εργαλείο για όλες τις συσκευές IO-Link | Επισκόπηση όλων των συσκευών IO-Link στο δίκτυο | Δυναμικό cockpit |
| Εύκολη διαμόρφωση και αντικατάσταση των συσκευών IO-Link με ένα μόνο εργαλείο | Διαμόρφωση συσκευών ανεξαρτήτως κατασκευαστή, online / offline, με ενσωματωμένη διαχείριση IODD | Σάρωση ενός πολυσύνθετου δικτύου IO-Link με κύριες και απλές συσκευές | Παράλληλη προβολή των τιμών διεγασίας και των παραμέτρων |
Παραμετροποίηση από σημείο σε σημείο ή μέσω δικτύου
Παραμετροποίηση ενός δικτύου IO-Link μέσω απευθείας σύνδεσης
Το λογισμικό λειτουργεί σε PC / Notebook. Το PC είναι απευθείας συνδεδεμένο με τις κύριες συσκευές της ifm μέσω της διασύνδεσης Ethernet.
Παραμετροποίηση ενός δικτύου IO-Link εντός ενός δικτύου IIoT
Το λογισμικό λειτουργεί σε ένα ή περισσότερα PC / Notebook εντός ενός δικτύου IIoT. Τα PC αποτελούν τμήμα αυτού του δικτύου και μπορούν να συνδεθούν με τις κύριες μονάδες της ifm μέσω ενός router ή μέσω Wi-Fi (μέσω διασύνδεσης IoT / διασύνδεσης διαύλου πεδίου).
Πρώτη διαμόρφωση ενός αισθητήρα IO-Link
Η παραμετροποίηση ενός νέου αισθητήρα πρέπει να γίνει πριν την εγκατάστασή του.
Πλεονεκτήματα
- Οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες του αισθητήρα μπορούν να ελεγχθούν χωρίς PLC
- Είναι δυνατή η αποθήκευση των παραμέτρων στο λογισμικό
- Φιλική προς τον χρήστη παραμετροποίηση μέσω κύριας μονάδας USB
Δυνατότητα διάγνωσης ενώ ο αισθητήρας λειτουργεί
Η σωστή λειτουργία ενός αισθητήρα που συνδέεται σε μία κύρια μονάδα IO-Link πρέπει να ελεγχθεί.
Πλεονεκτήματα
- Σάρωση όλου του δικτύου και προβολή των συνδεδεμένων συσκευών και κύριων μονάδων IO-Link
- Επιλογή αναζήτησης αισθητήρων με χρήση της «ειδικής ετικέτας εφαρμογής» και/ή της λειτουργίας αναλαμπής
- Σαφής ένδειξη στην καμπίνα ελέγχου των τιμών διεργασίας κάθε αισθητήρα με ταυτόχρονη προβολή των τρεχουσών παραμέτρων
Διασφάλιση και αύξηση της ποιότητας των διεργασιών
![]() |
Τυποποιημένη παραμετροποίηση για συσκευές IO-Link Λογισμικό παραμετροποίησης ανεξαρτήτως κατασκευαστή |
![]() |
Αυξημένη ασφάλεια διεργασιών Εύκολη διαμόρφωση και αντικατάσταση των συσκευών IO-Link με ένα μόνο εργαλείο |
![]() |
Διασφάλιση ποιότητας Διασφάλιση ποιότητας |
![]() |
Αύξηση απόδοσης Ενσωματωμένη διαχείριση IODD ανεξαρτήτως κατασκευαστή |
Παρακαλούμε σημειώστε:
Ορισμένες από τις αναφερόμενες λειτουργίες του moneo configure SA θα είναι διαθέσιμες σε μελλοντικές ενημερώσεις έκδοσης
Απαιτήσεις συστήματος:
• Π.χ. Quadcore CPU με 1,6 GHz ή Dualcore με 2,6 GHz
• 8 GB RAM
• 1 GB χώρος σκληρού δίσκου (SSD ή HDD)
• Γραφικά τουλάχ. Full HD 1920 x 1080
• 1 x USB 3.0 ή ανώτερο.
• 1 x θύρα Ethernet τουλάχιστον (100 MBit τουλάχ.)
• Windows 10
• Πρόγραμμα περιήγησης: Google Chrome ή Mozilla Firefox