• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Δετός αισθητήρας υπερήχων ανιχνεύει το πάχος τοιχώματος

Δετός αισθητήρας υπερήχων ανιχνεύει το πάχος τοιχώματος

Μέτρηση ροής χωρίς διακοπή των διεργασιών

Το δετό ροόμετρο τύπου SUC, τοποθέτησης με σφιγκτήρα, επιτρέπει τη γρήγορη και απρόσκοπτη μέτρηση της ροής μέσων σε άκαμπτους σωλήνες από ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι ή πλαστικά υλικά όπως PVC.

Επειδή η εγκατάσταση αυτού του αισθητήρα υπερήχων δεν απαιτεί καμία τροποποίηση ή κόψιμο του σωλήνα, μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να διακόψει τη διεργασία. Το SUC ανιχνεύει αυτομάτως το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα, εξαλείφοντας την ανάγκη για χρονοβόρα χειροκίνητη μέτρηση και μειώνοντας τις δυνητικές πηγές σφαλμάτων. Έτσι εξασφαλίζονται αξιόπιστα και επαναλήψιμα αποτελέσματα μέτρησης από την αρχή.

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πανεύκολη, καθώς χρειάζεται απλώς τοποθέτηση του αισθητήρα στο κατάλληλο σημείο, κούμπωμα του εξαρτήματος στερέωσης και σφίξιμο των βιδών. Χάρη στον τυποποιημένο κονέκτορα M12, η ενσωμάτωση στο δίκτυο δεδομένων γίνεται γρήγορα και χωρίς σφάλματα.

Το SUC στηρίζει επίσης τον χρήστη κατά την προετοιμασία για την πρώτη ενεργοποίηση: ένας έξυπνος οδηγός διαμόρφωσης δείχνει βήμα προς βήμα τις ρυθμίσεις που απαιτούνται, με αποτέλεσμα ο αισθητήρας να ενεργοποιείται σε ελάχιστο χρόνο.

Ιδανικό για εκ των υστέρων τοποθέτηση και κλήσεις για συντήρηση

Προσφέροντας υψηλή ευελιξία και γρήγορη, απρόσκοπτη εγκατάσταση, το SUC αποτελεί την ιδανική επιλογή για εφαρμογές εκ των υστέρων τοποθέτησης. Μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα ακόμα και γρήγορες εφαρμογές, όπως εργασίες για συντήρηση ή μεμονωμένες μετρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για εφαρμογές που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την αγνότητα των μέσων και την υγιεινή.