• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Ένα καλώδιο Y για διάφορες εφαρμογές

Ένα καλώδιο Y για διάφορες εφαρμογές

πορτοκαλί και μοβ καλώδια

Μια λύση για κάθε πιθανή εφαρμογή

Δύο αισθητήρες, μία είσοδος; Τα καλώδια Y το καθιστούν εφικτό. Στις εργαλειομηχανές, στη βιομηχανία τροφίμων και στα οχήματα, συγκεντρώνονται πληροφορίες από δύο αισθητήρες σε μία θύρα. Έτσι μειώνεται το πλήθος των απαραίτητων εισόδων και εξοικονομείται χώρος.

Χάρη στην υψηλή τους αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις, σε συνδυασμό με βαθμούς προστασίας IP65, IP67, IP68 και IP69, τα καλώδια Y είναι ιδανικά για απαιτητικές εφαρμογές. Η αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας τεχνολογία ecolink κάνει παιχνιδάκι τη σύνδεση χωρίς λάθη.

Διάφορες επιλογές καλωδίωσης

Για μέγιστη ευελιξία σε κάθε εφαρμογή, τα καλώδια Y μας διατίθενται σε διάφορες επιλογές καλωδίωσης:

  1. Συνδυασμός δύο αισθητήρων (ψηφιακών ή/και αναλογικών) σε μία θύρα
  2. Συνδυασμός δύο ψηφιακών αισθητήρων σε μία θύρα
  3. Καλωδίωση 1 προς 1, π.χ. λογικής OR
  4. Συνδυασμός δύο ψηφιακών αισθητήρων με κονέκτορες M8 σε μία θύρα M12

Αγορά προϊόντος