- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Συσκευή χειρός για εύκολο εντοπισμό διαρροών
Συσκευή χειρός για εύκολο εντοπισμό διαρροών
Γρήγορος εντοπισμός ανιχνευμένων διαρροών
Η συσκευή χειρός για τον εντοπισμό διαρροών αποτελεί ένα ιδανικό συμπλήρωμα για την επιτήρηση του συστήματος πεπιεσμένου αέρα με αισθητήρες. Καταρχήν, η ανάλυση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της διαρροής και τον περιορισμό της σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η συσκευή χειρός. Μπορεί γρήγορα και εύκολα να εντοπίσει, να μετρήσει και να τεκμηριώσει τη διαρροή από απώλεια μόλις 0,1 λίτρων ανά λεπτό.
Διαφάνεια σχετικά με το κόστος των διαρροών με μια ματιά
Το SDL100 είναι εξοπλισμένο με 30 μικρόφωνα υπερήχων, μέτρηση απόστασης με λέιζερ, κάμερα και οθόνη 3,5 ιντσών. Τα μικρόφωνα ανιχνεύουν ήχους διαρροής ακόμα και σε υψηλή στάθμη θορύβου περιβάλλοντος. Ο αθόρυβος υπέρηχος μετατρέπεται και μεταβιβάζεται ως ακουστικό σήμα στα ακουστικά. Επιπλέον, η διαρροή απεικονίζεται στη ζωντανή εικόνα της κάμερας στην οθόνη. Προβάλλονται επίσης η τρέχουσα απώλεια πεπιεσμένου αέρα και το προκύπτον κόστος της.
Απλοποιημένες αναφορές σύμφωνα με το ISO 50001
Στην εγκατάσταση, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαρροή και την αποκατάστασή της μπορούν να καταγραφούν ψηφιακά στο SDL100 και στη συνέχεια να μεταφερθούν στο δωρεάν λογισμικό με ένα USB stick. Αυτό απλοποιεί τη δημιουργία αναφορών σύμφωνα με το ISO 50001.