• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Αισθητήρας ροής σειράς SBT υψηλών θερμοκρασιών

Αισθητήρας ροής σειράς SBT υψηλών θερμοκρασιών

  • Αυξημένη απόδοση και ποιότητα στις διαδικασίες ελέγχου θερμοκρασίας
  • Συνεχής επιτήρηση του σύμμορφου ελέγχου θερμοκρασίας
  • Ακριβής έλεγχος της διεργασίας χάρη στον ταχύ χρόνο απόκρισης και την υψηλή επαναληψιμότητα
  • Προηγμένη διαχείριση ενέργειας σε συνδυασμό με αισθητήρες θερμοκρασίας
  • Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 180 °C και σε πιέσεις έως 30 bar

Αποτελεσματική παραγωγή που εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας

Σχεδιασμένοι για να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα σε σχέση με τη θερμοκρασία και την πίεση, οι αισθητήρες ροής της σειράς SBT διασφαλίζουν αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής, π.χ. σε εγκαταστάσεις χύτευσης με έγχυση, στην παραγωγή ελαστικών ή στην παραγωγή υποκατάστατων κρέατος. Ο αισθητήρας καθορίζει τον ρυθμό ροής του μέσου που χρησιμοποιείται για τον σύμμορφο έλεγχο της θερμοκρασίας, ώστε το καλούπι να θερμαίνεται ή να ψύχεται ανάλογα με το στάδιο της διεργασίας. Στη διεργασία, δεν επηρεάζεται από φυσαλίδες αέρα.

Με τις επακριβείς μετρούμενες τιμές και τον επακριβή έλεγχο της διεργασίας, μπορείτε να μειώνετε τις απορρίψεις.

Χάρη στην υψηλή επαναληψιμότητα, οι αποκλίσεις από το σημείο ρύθμισης εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, ακόμη και όταν οι ρυθμοί ροής είναι πολύ χαμηλοί. Οι δαπανηρές απορρίψεις λόγω πρόωρης ή ατελούς ψύξης αποφεύγονται.

Εξακρίβωση των απαιτήσεων συντήρησης σε πρώιμο στάδιο χάρη στη συνεχή επιτήρηση.

Ανάλογα με τη φύση του μέσου θέρμανσης ή ψύξης, τα κανάλια που είναι ενσωματωμένα στο καλούπι έγχυσης για σύμμορφο έλεγχο της θερμοκρασίας μπορεί να φράξουν με την πάροδο του χρόνου. Οι εναποθέσεις, όπως τα άλατα ή τα σωματίδια βρωμιάς, μπορεί να μειώσουν ή ακόμα και να εμποδίσουν τη ροή του μέσου θέρμανσης ή ψύξης. Ως αποτέλεσμα, το ανεπαρκώς προθερμασμένο μέσο εργασίας δεν μπορεί να κατανεμηθεί σωστά ή δεν ψύχεται επαρκώς. Και τα δύο οδηγούν σε προϊόντα χαμηλής ποιότητας.

Φίλτρα με μέγεθος πλέγματος περίπου 200 μm χρησιμοποιούνται για το φιλτράρισμα των ελεύθερων σωματιδίων βρωμιάς. Η υψηλή επαναληψιμότητα καθώς και ο γρήγορος χρόνος απόκρισης του αισθητήρα βοηθούν στον γρήγορο εντοπισμό των απαιτήσεων συντήρησης στο φραγμένο σύστημα σωληνώσεων και επιτρέπουν την επισκευή του συστήματος σε πρώιμο στάδιο.

Προηγμένη διαχείριση ενέργειας

Η επιτήρηση της ροής και της θερμοκρασίας έχει αποδείξει την αξία της στις διεργασίες ελέγχου της θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας της διαδικασίας παραγωγής μπορεί εύκολα να επιτηρηθεί και να βελτιστοποιηθεί μέσω επακριβούς ελέγχου της θερμοκρασίας και της ροής.
Χάρη στον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης της μέτρησης ροής, ακόμη και οι μεγάλοι χρόνοι κύκλου δεν αποτελούν εμπόδιο. Η μέτρηση της θερμοκρασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των στιβαρών αισθητήρων TM5101 (έως 150 °C) ή TA2212 (έως 200 °C).