You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

Αισθητήρας ροής γρήγορης απόκρισης και ακριβείας

Αποτελεσματική παραγωγή που εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας

Οι αισθητήρες ροής σειράς SBT διασφαλίζουν ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες παραγωγής σας, για παράδειγμα σε εγκαταστάσεις χύτευσης με έγχυση, παραγωγή ελαστικών ή παραγωγή υποκατάστατων κρέατος. Ο αισθητήρας καθορίζει γρήγορα και με ακρίβεια τον ρυθμό ροής του μέσου που χρησιμοποιείται για τον σύμμορφο έλεγχο της θερμοκρασίας, ώστε το καλούπι να θερμαίνεται ή να ψύχεται ανάλογα με το στάδιο της διεργασίας. Στη διεργασία, δεν επηρεάζεται από φυσαλίδες αέρα.

Χάρη στην υψηλή επαναληψιμότητα, οι αποκλίσεις από το σημείο ρύθμισης εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, ακόμη και όταν οι ρυθμοί ροής είναι πολύ χαμηλοί. Οι δαπανηρή σπατάλη υλικού, λόγω πρόωρης ή ατελούς ψύξης, αποφεύγεται.

Έγκαιρη αναγνώριση των απαιτήσεων συντήρησης

Ανάλογα με τη φύση του μέσου θέρμανσης ή ψύξης, τα κανάλια που είναι ενσωματωμένα στο καλούπι έγχυσης για σύμμορφο έλεγχο της θερμοκρασίας μπορεί να φράξουν με την πάροδο του χρόνου. Οι εναποθέσεις, όπως τα άλατα ή τα σωματίδια βρωμιάς, μπορεί να μειώσουν ή ακόμα και να εμποδίσουν τη ροή του μέσου θέρμανσης ή ψύξης. Η ακριβής τεχνολογία αισθητήρων βοηθά στον γρήγορο εντοπισμό των απαιτήσεων συντήρησης στο βουλωμένο σύστημα σωληνώσεων και στην πρόληψη της υποβάθμισης της ποιότητας.

Προηγμένη διαχείριση ενέργειας

Η επιτήρηση της ροής και της θερμοκρασίας έχει αποδείξει την αξία της στις διεργασίες ελέγχου της θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας της διαδικασίας παραγωγής μπορεί εύκολα να επιτηρηθεί και να βελτιστοποιηθεί μέσω επακριβούς ελέγχου της θερμοκρασίας και της ροής.