- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Bluetooth πλεγματοειδές σύστημα για εύκολη ανακατασκευή
Bluetooth πλεγματοειδές σύστημα για εύκολη ανακατασκευή
Απλή ψηφιοποίηση στην απογραφή
Με το Bluetooth πλεγματοειδές σύστημα μπορείτε εύκολα να αξιολογήσετε δεδομένα αισθητήρων από το υπάρχον σύστημά σας σε επίπεδο IT. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για να αυξήσετε την απόδοση του συστήματός σας – με σημαντικά μειωμένη πολυπλοκότητα καλωδίωσης.
Έως 50 αισθητήρες σε πλεγματοειδές δίκτυο
Ξεκινώντας από έναν σταθμό βάσης, ο οποίος είναι η διασύνδεση για αμφίδρομη επικοινωνία με το επίπεδο IT, έως και 50 συσκευές Bluetooth επικοινωνούν μεταξύ τους κρυπτογραφημένα.
Ακόμη και τα πακέτα δεδομένων από τους πιο απομακρυσμένους αισθητήρες μεταδίδονται με ασφάλεια ασύρματα στο σταθμό βάσης μέσω του προκύπτοντος πλεγματοειδούς δικτύου, το οποίο μπορεί να εκτείνεται σε ολόκληρο το σύστημα. Οι συσκευές μπορούν να βιδωθούν απευθείας στον αισθητήρα και τροφοδοτούνται με ρεύμα μέσω του υπάρχοντος καλωδίου. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, οι κόμβοι πλέγματος μπορούν να απέχουν μεταξύ τους έως και 20 μέτρα, καθιστώντας το σύστημα κατάλληλο για μεγάλες εγκαταστάσεις.