- Νέα προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Υπερεπίπεδος οπισθοφωτισμός για οπτικούς αισθητήρες
Υπερεπίπεδος οπισθοφωτισμός για οπτικούς αισθητήρες
- Δυνατό, μόνιμο φως για αναγνώριση περιγράμματος και θέσης
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στην παλμική λειτουργία
- Ομοιογενής φωτισμός με κόκκινο ή υπέρυθρο φως
- Τοποθέτηση με εξοικονόμηση χώρου – συνολικό ύψος μόνο 9,8 mm
- Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά μεγέθη περιοχής φωτισμού
- Βιομηχανικά συμβατό βύσμα M12
Τέλειος φωτισμός
Αυτοί οι ισχυροί οπισθοφωτισμοί δημιουργούν ομοιογενές φως, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό χωρίς σκιές για τα αντικείμενα προς επιθεώρηση. Τα εξωτερικά περιγράμματα τονίζονται έντονα με τον οπισθοφωτισμό και μπορούν να αναλυθούν τέλεια με έναν οπτικό αισθητήρα. Ο αισθητήρας επαληθεύει τα περιγράμματα και τις θέσεις αστραπιαία και αξιόπιστα. Ο οπισθοφωτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συνεχή ή παλμική λειτουργία. Ένα από τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα αυτού του χαρακτηριστικού είναι ότι αυξάνει ιδιαίτερα τη διάρκεια ζωής της μονάδας.
Υπερεπίπεδος σχεδιασμός
Χάρη στον υπερεπίπεδο σχεδιασμό με συνολικό ύψος μόνο 9,8 mm, η νέα γενιά συσκευών οπισθοφωτισμού της ifm επιτρέπει την τοποθέτηση με μεγάλη εξοικονόμηση χώρου. Τα προαιρετικά σετ τοποθέτησης εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη στερέωση.
Ομοιογένεια
Στις εφαρμογές βιομηχανικής απεικόνισης, η χρήση οπισθοφωτισμών είναι σημαντικός παράγοντας για τη γρήγορη και αξιόπιστη αναγνώριση αντικειμένων. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εφαρμογές επίπεδου φωτισμού, η δημιουργία μιας περιοχής που φωτίζεται με ομοιογένεια αποτελεί πρόκληση. Οι νέοι ισχυροί οπισθοφωτισμοί της ifm βελτιώνουν τον φωτισμό φόντου των εφαρμογών. Αυτό συνεπάγεται μικρότερους χρόνους έκθεσης των βιομηχανικών καμερών και περιορισμένη επίδραση του εξωτερικού φωτισμού.