- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Με έγκριση E1: Μεταδότες πίεσης για κινητά μηχανήματα εργασίας
Με έγκριση E1: Μεταδότες πίεσης για κινητά μηχανήματα εργασίας
- Συμπαγής σχεδιασμός με πλάτος ανοίγματος 19 mm και σύνδεση διεργασίας G 1/4 ίντσας
- Γρήγορος χρόνος απόκρισης εντός μόνο 2 χιλιοστών του δευτερολέπτου
- Ακρίβεια μέτρησης < ±0,8%, επαναληψιμότητα < ±0,05%
- Εύκολη σύνδεση μέσω βύσματος M12 ή DEUTSCH
- Συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα για αξιόπιστη χρήση σε σκληρό περιβάλλον εργασίας
Έγκριση τύπου E1 για κινητές εφαρμογές
Οι αισθητήρες τύπου PT/PU είναι κατάλληλοι για κινητές εφαρμογές και ειδικά για υδραυλικές και πνευματικές εφαρμογές με υψηλή πίεση λειτουργίας. Προσφέρουν μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις, υψηλό βαθμό προστασίας και πολύ καλή αντοχή ΗΜΣ. Επίσης, διαθέτουν έγκριση τύπου E1.
Υψηλή ακρίβεια μέτρησης σε συμπαγές περίβλημα
Η κυψέλη μέτρησης λεπτού φιλμ του αισθητήρα είναι απευθείας συγκολλημένη στη σύνδεση διεργασίας και διαθέτει υψηλή ακρίβεια μέτρησης και μικρό χρόνο απόκρισης. Επίσης, χάρη στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία μέτρησης, οι διαστάσεις του περιβλήματος είναι ιδιαίτερα μικρές με πλάτος ανοίγματος μόνο 19 χιλιοστόμετρα. Αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση ακόμα και σε πολύ περιορισμένους χώρους.