- Νέα προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Δείχνει πάντα το ακριβές σημείο: Σήμα ανάδρασης για τη θέση σφαιρικών βαλβίδων
Δείχνει πάντα το ακριβές σημείο: Σήμα ανάδρασης για τη θέση σφαιρικών βαλβίδων
- Ο τύπος και η θέση της σφαιρικής βαλβίδας είναι άμεσα ορατά στην εγκατάσταση
- Απευθείας απεικόνιση χάρη στον ευέλικτο ενδείκτη θέσης για βαλβίδες κατεύθυνσης ροής τύπου T, L και Y
- Η ελεύθερη ρύθμιση γωνίας των ενδεικτών μεταγωγής περιορίζει τις εκδόσεις τύπου και το κόστος αποθήκευσης
- Γενική εφαρμογή σε μηχανισμούς κίνησης κατά το VDI/VDE 3845
Ευέλικτο σήμα ανάδρασης για τη θέση
Οι έκκεντροι μηχανισμοί μεταγωγής τοποθετούνται σε σφαιρικές βαλβίδες για σήμα ανάδρασης για τη θέση. Τα ρυθμιζόμενα στοιχεία ενεργοποίησης επιτρέπουν τη χρήση των έκκεντρων μεταγωγής σε τυπικές όπως και σε εξατομικευμένες εφαρμογές σήματος ανάδρασης για τη θέση.
Εξακρίβωση θέσης της σφαιρικής βαλβίδας με μία ματιά
Η μοναδικότητα αυτού του έκκεντρου μεταγωγής είναι ο ρυθμιζόμενος ενδείκτης θέσης στην κορυφή, ο οποίος μπορεί ευέλικτα να προσαρμοστεί σε βαλβίδες τύπου L και επίσης - μέσω ενός πρόσθετου στοιχείου ένδειξης - T και Y. Αυτό επιτρέπει την ξεκάθαρη και άμεση απεικόνιση της θέσης της σφαιρικής βαλβίδας στο σύστημα.