• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Ακριβής αισθητήρας πίεσης, επίσης με πρόσθετη παρακολούθηση θερμοκρασίας

Ακριβής αισθητήρας πίεσης, επίσης με πρόσθετη παρακολούθηση θερμοκρασίας

Συνεχής μετάδοση των τιμών διεργασίας και προηγμένη διάγνωση σε ένα περίβλημα με πλάτος ανοίγματος 19 mm

  • Δύο λύσεις: Συνεχής μετάδοση των τιμών διεργασίας μέσω IO-Link και 2 έξοδοι μεταγωγής
  • Πλήρης παραμετροποίηση και προηγμένη διάγνωση μέσω IO-Link
  • Μικρού μεγέθους σχεδίαση (AF19) με σύνδεση διεργασίας G 1/4
  • Ακρίβεια σημείου μεταγωγής < ± 0,5 %, επαναληψιμότητα < ± 0,05 %
  • Στιβαρή, οικονομική λύση, με συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
  • Η ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας καθιστά περιττή την ανάγκη για πολλαπλά όργανα (μόνο PV80xx)

Ελαχιστοποιημένες διαστάσεις για βιομηχανικές εφαρμογές
Ο αισθητήρας πίεσης PV διαθέτει επίσης κυψέλη μέτρησης λεπτού φιλμ απευθείας συγκολλημένη στη σύνδεση διεργασίας. Αυτή η τεχνολογία εγγυάται μεγάλη ακρίβεια, με ένα ιδιαίτερα συμπαγές περίβλημα μόλις 19 mm, σε ιδανική σχέση κόστους/απόδοσης.

Εφαρμογές
Λόγω της ειδικής σχεδίασης της σύνδεσης διεργασίας, οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε υδραυλικές εφαρμογές, αλλά και χώρους με αδρανή αέρια. Σε βιομηχανικές εφαρμογές, η ετικέτα λέιζερ στο περίβλημα εξασφαλίζει σαφή αναγνώριση των εξαρτημάτων. Ακόμα και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας, ο αισθητήρας παραμένει μόνιμα αναγνωρίσιμος. Χάρη στο IO-Link, ο αισθητήρας πίεσης μεταδίδει συνεχώς τιμές διεργασίας όπως την πίεση του συστήματος και – με τους τύπους PV80XX – τη θερμοκρασία του συστήματος. Ακόμη και οι αιχμές πίεσης υπολογίζονται και παρέχονται ως δεδομένα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των μετρήσεων που μεταδίδονται ψηφιακά μέσω IO-Link είναι πιο ακριβή επειδή δεν υπάρχουν απώλειες μετατροπής από μετατροπείς D/A ή εξωτερικές επιδράσεις.

Παρελκόμενα