• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. 3D αισθητήρες και κάμερες για τοποθέτηση πίσω από τζάμια προστασίας

3D αισθητήρες και κάμερες για τοποθέτηση πίσω από τζάμια προστασίας

  • Έλεγχος παρουσίας ατόμων, μέτρηση ατόμων ή αξιολόγηση ροών ατόμων χωρίς παραβίαση των προσωπικών τους δικαιωμάτων
  • Επίπεδο μπροστινό μέρος για εγκατάσταση πίσω από τζάμια προστασίας, για αποτροπή βανδαλισμού
  • Στεγάνωση που διαχέει το φως για τοποθέτηση πίσω από γυαλί

Επιτήρηση για την ασφάλειά σας
Εκτός από την παρακολούθηση νευρολογικών σημείων σε δημόσιους χώρους όπως εμπορικά κέντρα, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή αεροδρόμια, η διασφάλιση της προστασίας κρίσιμων εγκαταστάσεων καθίσταται όλο και πιο σημαντικός, π.χ. έλεγχος πρόσβασης σε τράπεζες, πυρηνικούς σταθμούς ή σύνορα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα 3D συστήματα χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών των ολοένα και πιο περίπλοκων εγκαταστάσεων. Από τη μία μεριά, διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά τα προσωπικά δικαιώματα όλων, από την άλλη, ανιχνεύουν τον αριθμό, τη θέση ή την κατεύθυνση της κίνησης των περαστικών.

Τοποθέτηση πίσω από τζάμια προστασίας
Εάν το σύστημα 3D πρέπει να κρυφτεί για λόγους σχεδίασης ή για να προστατευτεί από βανδαλισμούς, συνιστάται η τοποθέτηση πίσω από τζάμια προστασίας. Για το σκοπό αυτό, το περίβλημα έχει επίπεδη μπροστινή όψη. Ειδική στεγάνωση που διαχέει το φως απλοποιεί τη διαδικασία τοποθέτησης πίσω από γυαλί.