Βελτιωμένη απόδοση χάρη στο IO-Link
Υπερυψηλή ακρίβεια σε εύρος μικρών
Οι νέοι αισθητήρες της ifm έχουν σχεδιαστεί για επιτήρηση ακριβείας μηχανικών, ιατρικών ή άλλων μικροσκοπικών εξαρτημάτων. Χάρη στο λέιζερ ακριβείας, το πεταλοειδές φωτοκύτταρο ανιχνεύει αντικείμενα με διάμετρο ακόμα και μόλις 30 μm.
Παραμετροποίηση και διάγνωση μέσω IO-Link
Χάρη στην τεχνολογία IO-Link είναι δυνατή επίσης και η παραμετροποίηση του αισθητήρα για διαφορετικές διεργασίες ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στη λειτουργία ισχύος, η υψηλή ένταση φωτός διασφαλίζει ότι τα αντικείμενα ανιχνεύονται αξιόπιστα ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Στη λειτουργία ταχύτητας, είναι δυνατές συχνότητες μεταγωγής έως και 10,000 Hz. Επιπλέον, ο αισθητήρας ανιχνεύει εάν ο φακός του λερωθεί, έτσι ώστε να μπορεί να καθαριστεί εγκαίρως για να εγγυηθεί την αξιοπιστία της διεργασίας.