- Νέα προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- Κεραίες RFID με IO-Link για πληθώρα εφαρμογών
Κεραίες RFID με IO-Link για πληθώρα εφαρμογών
Εξαιρετικά ευέλικτες όσον αφορά την παραμετροποίηση, διαχείριση δεδομένων και διαγνωστικά μηνύματα, καθώς και μια ιδανική επιλογή για εργασίες ταυτοποίησης με χαμηλό όγκο δεδομένων
- Πολλές εκδόσεις για διαφορετικές εφαρμογές
- Ευέλικτη παραμετροποίηση, διαχείριση δεδομένων και διαγνωστικά μηνύματα, χάρη στο IO-Link
- Ιδανικό για εργασίες ταυτοποίησης με μικρό όγκο δεδομένων
- Εύκολη απεικόνιση των παραμέτρων της κεραίας με το LR DEVICE ή της κύριας μονάδας IO-Link master μέσω των IODD
Εφαρμογές
Λόγω της εύκολης ενσωμάτωσης μέσω IO-Link, οι νέες κεραίες RFID είναι κατάλληλες για μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Αποτελούν την τέλεια λύση για την ταυτοποίηση φορέων αντικειμένων στη διακίνηση, καθώς απαιτείται η μετάδοση μικρού όγκου δεδομένων. Σε εργαλειομηχανές, διάφορα εξαρτήματα μπορούν να ανιχνευτούν μέσω RFID και IO-Link. Ετσι μειώνεται ο χρόνος κύκλου και αυξάνεται η ποσότητα παραγωγής. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξαρτήματα για σασί ή μηχανές συγκρίνουν τους αριθμούς παραγγελίας μέσω RFID, για έλεγχο των βημάτων παραγωγής ή για έλεγχο της τελικής συναρμολόγησης.
Πλεονεκτήματα των RFID λύσεων της ifm:
H ifm παρέχει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων αισθητήρων IO-Link της αγοράς. Οι νέες κεραίες RFID τώρα συμπληρώνουν τη γκάμα. Οι κεραίες RFID είναι σχεδιασμένες για σύνδεση σε IO-Link κύριες μονάδες. Αυτές διαθέτουν έως και οκτώ Μ12 κονέκτορες σύνδεσης RFID κεραιών. Ανάλογα με την έκδοση, οι IO-Link κύριες μονάδες διαθέτουν διασύνδεση ΕtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ή PROFINET, για επικοινωνία με το PLC. Η στιβαρή σχεδίαση των κεραιών με βαθμό προστασίας IP 67 και IP 69K, επιτρέπουν τη χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες. Όλες οι HF RFID ετικέτες που ακολουθούν το πρότυπο ISO 15693 μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Μέγεθος δεδομένων
Το μέγεθος δεδομένων διεργασίας στην εικόνα διεργασίας είναι 32 bytes. Το μέγεθος δεδομένων χρήστη στην εικόνα διεργασίας είναι 28 bytes έκαστο για είσοδο και έξοδο.
Λειτουργίες IO-Link
- Μεταφόρτωση/λήψη των παραμέτρων για αντικατάσταση συσκευής
- Ανάγνωση των UID αναμεταδότη
- Ανάγνωση και εγγραφή των δεδομένων χρήστη αναμεταδότη
Επιπρόσθετες λειτουργίες μέσω IO-Link:
- Ένδειξη bit παρουσίας ετικέτας
- Κεραία on/off
- Ρυθμιζόμενος χρόνος συγκράτησης δεδομένων