- Νέα προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Ειδική τεχνολογία σύνδεσης από τον αισθητήρα στο ERP
Ειδική τεχνολογία σύνδεσης από τον αισθητήρα στο ERP
ecolink EVF τώρα και με σύνδεση Ethernet-M12 για συσκευές IO-Link και RJ45 κονέκτορες – ειδικά για υγιεινές και υγρές περιοχές
- Χωρίς αλογόνο και σιλικόνη
- Ειδικά σχεδιασμένο παξιμάδι με βελτιωμένη πρόσφυση επιτυγχάνει τη βέλτιστη στεγάνωση ακόμα και όταν σφίγγεται με το χέρι.
- Μόνιμη προστασία από κραδασμούς χάρη στο οδοντωτό προφίλ
- Υλικό πολύ μεγάλης αντίστασης στα συνήθη χημικά καθαριστικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων
ecolink M12 για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία. Η ασύμμετρης ενέργειας αντικραδασμική προστασία συγκρατεί το παξιμάδι σφιχτά στη θέση του και εγγυάται βέλτιστη και μόνιμη στεγανότητα. Δεν χρειάζονται εργαλεία για την τοποθέτηση και η αφαίρεση μπορεί να γίνει εύκολα, χωρίς πρόβλημα. Υψηλής ποιότητας υλικά ειδικά προσαρμοσμένα στην εφαρμογή και διεξοδική επιτήρηση κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή, εγγυώνται τα μέγιστα ποιοτικά πρότυπα.