• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Ευέλικτος αυτοματισμός για πακεταδόρους με τσιμπίδες

Ευέλικτος αυτοματισμός για πακεταδόρους με τσιμπίδες

Αισθητήρες 3D για αυτοματισμό σε πακεταδόρους με τσιμπίδες

  • Ένδειξη θέσης κινούμενων αντικειμένων
  • Ανίχνευση διαφόρων σχημάτων
  • Αρκετές θέσεις αντικειμένων διαβάζονται ταυτόχρονα
  • Για βιομηχανικά ρομπότ και ελαφριά συνεργαζόμενα ρομπότ
  • Κατάλληλοι για υδραυλικές, πνευματικές και ηλεκτρικές τσιμπίδες

Καθοδήγηση τσιμπίδων
Ο 3D αισθητήρας ανιχνεύει τη θέση του αντικειμένου, ακόμα και όταν κινείται, και την μεταδίδει στο ρομπότ που ελέγχει την τσιμπίδα. Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει ορθογωνικά, κυκλικά και ακανόνιστα σχήματα και μεταδίδει στο κέντρο ελέγχου όχι μόνο τη θέση και το κέντρο βάρους, αλλά και τον αριθμό και τις διαστάσεις. Συνήθη αντικείμενα: χαρτοκιβώτια, κουβάδες, βαρέλια, κονσέρβες, σάκοι, τροχοί και βαλίτσες. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα με τσιμπίδες αυξάνουν την παραγωγικότητα σε πολλές εφαρμογές, καθώς μπορούν να εκτελέσουν μονότονα επαναλαμβανόμενα βήματα παραγωγής πολύ πιο γρήγορα και ομοιόμορφα από τον άνθρωπο. Επιπρόσθετα, μονότονες κινήσεις βαριών αντικειμένων είναι επιβλαβείς για την υγεία των εργαζομένων και προκαλούν συχνές απουσίες. Όταν τα ρομπότ αναλαμβάνουν βαριά σωματική εργασία, αυξάνεται ο χρόνος κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος και απελευθερώνονται οι ανθρώπινοι εργαζόμενοι, για εργασίες για τις οποίες είναι πιο κατάλληλοι.