• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Εκπληκτικό: μετάδοση σήματος AS-i μέσω οπτικών ινών

Εκπληκτικό: μετάδοση σήματος AS-i μέσω οπτικών ινών

Από τώρα και στο εξής είναι δυνατή η μικτή λειτουργία πλακέ καλωδίου AS-i και οπτικών ινών. Μέγιστο μήκος καλωδίου έως και 3.2 km

  • Μετάδοση σήματος AS-Interface σε αποστάσεις έως και 3.2 km
  • Δυνατότητα μικτής λειτουργίας (πλακέ καλώδιο AS-i και οπτική ίνα)
  • Αντικεραυνική προστασία, ανοσία σε εκπεμπόμενες ΕΜC παρεμβολές.
  • Υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας
  • Γαλβανική απόμόνωση
  • Κουμπωτές κλέμες με βίδες

Αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i
Ο νέος αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i της ifm δίνει τη δυνατότητα μετάδοσης σήματος AS-i μέσω οπτικής ίνας και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο έχουμε σημαντική αύξηση μήκους καλωδίου δικτύου AS-i. Κάθε αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i έχει δύο ανεξάρτητα κανάλια, ένα με στοιχείο εκπομπής και ένα με λήψης, τα οποία τροφοδοτούνται μέσω AS-i. Διάφορα LED απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Αυτή η πρωτοποριακή διάταξη είναι σε περίβλημα σειράς SmartLine.

Απόδοση στο πεδίο
Η οπτική μετάδοση δεν προκαλεί παρεμβολές ακτινοβολίας, ούτε έχει προβλήματα γείωσης. Τα συστήματα μετάδοσης οπτικών ινών αποκλείουν κάθε κίνδυνο EMC, ως αρχή λειτουργίας. Επίσης δεν υφίστανται απώλειες λόγω μήκους σχετιζόμενες με επαγωγή, χωρητικότητα ή αντίσταση (όπως π.χ. σε χάλκινα καλώδια). Κατά συνέπεια, ο νέος αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i συμβάλλει αποφασιστικά στην επέκταση του χρόνου ζωής και στη μείωση του κόστους. Η χρήση του νέου αναμεταδότη οπτικών ινών AS-i επιτρέπει την ύπαρξη επιπρόσθετων τοπολογιών δικτύων οπτικών ινών (γραμμής, αστέρα). Η οπτική μετάδοση δεν προκαλεί παρεμβολές ακτινοβολίας, ούτε έχει προβλήματα γείωσης. Τα συστήματα μετάδοσης οπτικών ινών αποκλείουν κάθε κίνδυνο EMC, ως αρχή λειτουργίας. Επίσης δεν υφίστανται απώλειες λόγω μήκους σχετιζόμενες με επαγωγή, χωρητικότητα ή αντίσταση (όπως π.χ. σε χάλκινα καλώδια). Κατά συνέπεια, ο νέος αναμεταδότης οπτικών ινών AS-i συμβάλλει αποφασιστικά στην επέκταση του χρόνου ζωής και στη μείωση του κόστους. Η χρήση του νέου αναμεταδότη οπτικών ινών AS-i επιτρέπει την ύπαρξη επιπρόσθετων τοπολογιών δικτύων οπτικών ινών (γραμμής, αστέρα).