- Νέα προϊόντα
- Αισθητήρες
- Aισθητήρες κυλίνδρων εγκοπής C με στιβαρή σύσφιξη
Aισθητήρες κυλίνδρων εγκοπής C με στιβαρή σύσφιξη
Αισθητήρας εύκολης, χωνευτής τοποθέτησης, μεγάλης διάρκειας ζωής στοιχείο GMR
- Αισθητήρας εύκολης τοποθέτησης εγκοπής C
- Με στιβαρή σύσφιξη στην άκρη του περιβλήματος
- Παραλλαγές σε σύνδεση και έξοδο μεταγωγής, για κάθε εφαρμογή
- Ηλεκτρονικό στοιχείο GMR μεγάλης διάρκειας ζωής
- Τώρα διαθέσιμοι και ως 2-αγωγών για PNP ή NPN PLC
Χωνευτής τοποθέτησης σε εγκοπή C
Ο αισθητήρας κυλίνδρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνήθεις εγκοπής C, π.χ. SMC. Με ύψος μόλις 5 mm μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτά. Ειδικά εάν απαιτείται τοποθέτηση σε εγκοπή και σύνδεση 2-αγωγών.
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Οι αισθητήρες λειτουργούν χωρίς επαφή και σχεδόν χωρίς φθορές. Η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των Reed. Με το στοιχείο GMR, ο αισθητήρας ανιχνεύει τον μαγνήτη στο έμβολο διαμέσω του αλουμινένιου τοιχώματος του κυλίνδρου. Αυτό ελαττώνει τα πολυέξοδα διαστήματα συντήρησης και διακοπής.