• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Τώρα όλα σε μία συσκευή RFID!

Τώρα όλα σε μία συσκευή RFID!

Συμπαγής συσκευή εγγραφής/ανάγνωσης RFID με ενσωματωμένη κεραία RFID-HF, αξιολόγηση και διεπαφή CANopen για αξιόπιστη ταυτοποίηση των ετικετών ID

  • Αξιόπιστη ταυτοποίηση των ετικετών ID σε φορείς τεμαχίων κατεργασίας και προϊόντα
  • Ανθεκτικό περίβλημα για την τεχνολογία συναρμολόγησης, τροφοδότησης και χειρισμού
  • Ευέλικτος προσανατολισμός της ενεργής επιφάνειας σε πέντε θέσεις
  • Βαθμός προστασίας IP67 και IP69K για σκληρή βιομηχανική χρήση

Απλή εγκατάσταση και χρήση
Η συσκευή εγγραφής/ανάγνωσης RFID DTC510 δεν απαιτεί πλέον τις συνήθεις μονάδες αξιολόγησης. Σε αυτή τη συσκευή ενσωματώνονται σε ένα συμπαγές περίβλημα η κεραία RFID-HF, το ηλεκτρονικό σύστημα και η διεπαφή CANopen. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες, δαπανηρές καλωδιώσεις. Με το σχετικό αρχείο EDS εξασφαλίζεται γρήγορη και εύκολη προσάρτηση στο ανώτερο σύστημα ελέγχου με ελεγκτή CANopen. Η ενεργή επιφάνεια της κεραίας μπορεί να προσανατολιστεί μεταβλητά σε πέντε διαφορετικές περιοχές ανίχνευσης! Αυτό προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για τη μηχανική τοποθέτηση. Τυπικές εφαρμογές είναι η παρακολούθηση προϊόντων, ο έλεγχος ροής υλικού καθώς και η ιχνηλασιμότητα. Επιπρόσθετα, η ανθεκτική κατασκευή με βαθμό προστασίας IP 67 και IP 69K επιτρέπει χρήση απευθείας σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.

Παραδείγματα εφαρμογής

Παρακολούθηση προϊόντων
Στο σύστημα ελέγχου της παραγωγής, το DTC510 μπορεί π.χ. να αποθηκεύει τον αριθμό του φορέα τεμαχίων κατεργασίας σε ετικέτες ID. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το σωστό προϊόν βρίσκεται στο σωστό σημείο τον σωστό χρόνο.

Έλεγχος ροής υλικού
Το σύστημα RFID μπορεί άνετα να εξακριβώσει εάν το σωστό υλικό βρίσκεται στη σωστή θέση τον σωστό χρόνο με την επιθυμητή ποσότητα και ποιότητα.

Ιχνηλασιμότητα
Αποτελεί ένα σημαντικό όργανο για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής. Το RFID και το DTC510 μεταφέρουν τα δεδομένα που στέλνονται σε έναν ελεγκτή ή μία βάση δεδομένων.