- Νέα προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Μονάδα AS-i Safety-at-Work
Μονάδα AS-i Safety-at-Work
Δύο ασφαλείς ψηφιακές είσοδοι καθώς και δύο τυπικές έξοδοι σε μία διεύθυνση
- 2 ασφαλείς είσοδοι και 2 τυπικές έξοδοι
- Σύνδεση δύο ασφαλών επαγωγικών αισθητήρων με εξόδους OSSD ή οπτικά πλέγματα σε μόνο μία διεύθυνση AS-i
- Πιστοποίηση σύμφωνα με τα EN 62061 / SIL2 και EN ISO 13849-1 / PL d
- Γρήγορη τοποθέτηση, με ακρίβεια και ευελιξία
- Τροφοδοσία της μονάδας μέσω AS-Interface
Ασφαλής μονάδα ClassicLine
Με αυτή την ασφαλή μονάδα εισόδου μπορείτε να συνδέσετε εξαρτήματα ασφαλείας χωρίς ενσωματωμένη διασύνδεση AS-i στο σύστημα AS-i Safety at Work.
Για εξαρτήματα χωρίς διασύνδεση AS-i
Έτσι μπορείτε να συνδέσετε δύο 2-καναλους εγκατεστημένους επαγωγικούς αισθητήρες με ηλεκτρονικές εξόδους OSSD (π.χ. GG712S) ή οπτικό πλέγμα έως Performance Level d σύμφωνα με το EN 13849-1 με ένα 4-κλωνο τυπικό καλώδιο σύνδεσης σε μία μόνο διεύθυνση AS-i. Δύο ενσωματωμένες έξοδοι επιτρέπουν τη σύνδεση δύο ενεργοποιητών, π.χ. λυχνίες σήματος ή ρελέ. Η τροφοδοσία τάσης των ασφαλών αισθητήρων και των εξόδων πραγματοποιούνται πλήρως από το AS-i.
Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον πελάτη
Οι ασφαλείς αισθητήρες με κατανάλωση ρεύματος κάτω από 200 mA μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο AC509S χωρίς βοηθητική ενέργεια. Η σύνδεση πραγματοποιείται μόνο μέσω του κίτρινου επίπεδου καλωδίου AS-i.
Γρήγορη σύνδεση AS-i
Η τεχνολογία γρήγορης σύνδεσης προσφέρει υψηλή ασφάλεια τοποθέτησης και ευελιξία. Το επίπεδο καλώδιο AS-i μπορεί να συνδεθεί από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις.
Επιτόπια διάγνωση
Λυχνίες LED υποδεικνύουν την κατάσταση των εισόδων και των εξόδων καθώς και την επικοινωνία.
Ασφάλεια
Η ασφαλής μονάδα AS-i AC509S καταγράφει καταστάσεις μεταγωγής ασφαλείας δύο ηλεκτρονικών επαφών με δύο αυτοελεγχόμενες εξόδους μεταγωγής ημιαγωγού έκαστη (OSSD). Η μονάδα πληροί τις απαιτήσεις έως SIL2 σύμφωνα με το EN 62061 και PL d σύμφωνα με το EN13849-1. Το ενσωματωμένο σύστημα επιτήρησης επικοινωνίας απενεργοποιεί τις εξόδους σήματος σε περίπτωση βλάβης.
Θέση σε λειτουργία
Η διευθυνσιοδότηση της μονάδας μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τάση πριν από τη συναρμολόγηση ή σε συναρμολογημένη και καλωδιωμένη κατάσταση μέσω της υποδοχής διευθυνσιοδότησης. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται μόνο η συσκευή διευθυνσιοδότησης AC1154 καθώς και το καλώδιο διευθυνσιοδότησης E70213.