You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

HANNOVER MESSE 2024
Η κορυφαία παγκόσμια εμπορική έκθεση για τη βιομηχανία

Εμπορική έκθεση
Ημερομηνία του συμβάντος
Τοποθεσία

Αίθουσα 9

Περίπτερο D36

HANNOVER MESSE – Messegelände

30521 Hannover

Ομάδα-στόχος

Εταιρείες από κάθε τομέα της βιομηχανίας

Λύσεις για μια ενεργειακά αποδοτική βιομηχανία

Έχουμε θέσει ως στόχο να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι στις δραστηριότητές μας έως το 2030. Τα προϊόντα και οι συνολικές λύσεις μας βοηθούν επίσης όλο και περισσότερους πελάτες μας να παράγουν πιο αποτελεσματικά, να εξοικονομούν ενέργεια και να αποφεύγουν τη σπατάλη πόρων.

Στην έκθεση HANNOVER MESSE, θα μπορέσετε να ανακαλύψετε τις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας και τα αποδεδειγμένα προϊόντα υλισμικού και λογισμικού, για αποτελεσματική ψηφιοποίηση. Γιατί ένα είναι σίγουρο: Η αποτελεσματική, κερδοφόρα και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή είναι δυνατή, μόνο εάν τα δεδομένα των εγκαταστάσεων μεταφερθούν απρόσκοπτα σε επίπεδο ΙΤ και αξιολογηθούν εκεί. Αποκαλούμε αυτό ως αισθητήρας σε cloud. Και θα χαρούμε να το υλοποιήσουμε για εσάς. Με πάθος.

Αποκτήστε το δωρεάν εισιτήριό σας τώρα, ελάτε να μας επισκεφτείτε στο Hall 9 – και με λίγη τύχη, κερδίστε ένα e-bike.

Ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε.

Χρονοδιάγραμμα εμπορικής έκθεσης της ifm

Η ifm είναι παρούσα σε εμπορικές εκθέσεις παγκοσμίως. Ελάτε μαζί μας, επισκεφτείτε μας και γίνετε από τους πρώτους που θα ρίξετε μια ματιά στις τελευταίες καινοτομίες.

Ημερομηνία του συμβάντος
Τοποθεσία

Αίθουσα 9

Περίπτερο D36

HANNOVER MESSE – Messegelände

30521 Hannover

Ομάδα-στόχος

Εταιρείες από κάθε τομέα της βιομηχανίας

HANNOVER MESSE

Οι τάσεις στην ψηφιοποιημένη βιομηχανία ζωντανά

Η έκθεση HANNOVER MESSE είναι ο πιο σημαντικός τόπος δημόσιας συζήτησης στον κόσμο για όλες τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την αλλαγή στη βιομηχανία. Με την «Ενεργοποίηση μιας βιώσιμης βιομηχανίας» ως κύριο θέμα της HANNOVER MESSE 2024, η εστίαση θα επικεντρωθεί στις σημερινές προτεραιότητες της προστασίας του κλίματος, της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας.

Η ifm θα βρίσκεται ζωντανά στο Ανόβερο και θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένων λύσεων που δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες σε κάθε κλάδο της βιομηχανίας να σχεδιάζουν τις διαδικασίες παραγωγής τους αποτελεσματικά και με εξοικονόμηση πόρων. Ελάτε και ανακαλύψτε τη βιομηχανία του μέλλοντος.

Λάβετε το δωρεάν εισιτήριό σας τώρα

Το Πορτοκαλί Βιβλίο: έμπνευση για αυτοματισμό

Είτε σε μεγάλη είτε σε μικρή κλίμακα, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για σταθερά συστήματα ή για οχήματα: ο αυτοματισμός είναι παντού, όπου μηχανές κάνουν τη δουλειά τους, πραγματοποιούνται διαδικασίες ή μεταφέρονται αγαθά. Και το ίδιο είναι και για την ifm. Ανακαλύψτε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο αυτοματισμών μας για επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και βιομηχανίες, στην τρέχουσα έκδοση του Πορτοκαλί Βιβλίου. Αφήστε τα τελευταία μας προϊόντα να σας εμπνεύσουν, για να βρείτε νέες προσεγγίσεις σε λύσεις. Παρέχετε στις διεργασίες σας αυξημένη ποιότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ο αυτοματισμός έχει μόνο ένα χρώμα.

Είστε έτοιμοι για βιομηχανική εξέλιξη;

Ναι, είστε. Με το moneo. Βιώστε την ευκολία της βελτιστοποίησης διεργασιών με υποστήριξη ΙΤ με τη νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού. Ελαχιστοποιήστε τους χρόνους συντήρησης και μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας και την απόδοση των μηχανών.

Ζήστε την εμπειρία της ifm ζωντανά

Αποθηκεύστε την ημερομηνία και ζήστε την εμπειρία της ifm στις τρέχουσες εκθέσεις! Συναντήστε από κοντά τους ειδικούς αυτοματισμού της ifm και συζητήστε μαζί τους ιδέες, συστήματα και καινοτομίες.

Εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας τώρα και ζητήστε τον κωδικό του εισιτηρίου σας

Πολιτική απορρήτου *

Εδώ θα βρείτε τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την εταιρεία μας

* υποχρεωτικό πεδίο