Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Πλεονεκτήματα σειρών TD / TA

Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά

  • Πλήρως ανοξείδωτο περίβλημα υγιεινής σχεδίασης, με βαθμό προστασίας IP 69K, αντοχής σε πλύσιμο με υψηλή πίεση
  • Εύκολη διαδικασία παραγγελίας με χρήση του 6-ψήφιου κωδικού
  • Μεγάλη ακρίβεια μέτρησης: τα ηλεκτρονικά και το στοιχείο μέτρησης είναι μαζί εργοστασιακά βαθμονομημένα
  • Η ακρίβεια μέτρησης περιγράφεται ξεκάθαρα στο τεχνικό φυλλάδιο
  • Συσκευές άμεσης τοποθέτησης: με εργοστασιακές ρυθμίσεις
  • Δεν χρειάζεται έξτρα καλωδίωση: εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος και μηδενισμός πιθανότητας λάθους σύνδεσης
  • Με LED ένδειξης κατάστασης ή με ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων
  • Όλοι οι κωδικοί του καταλόγου άμεσα διαθέσιμοι σε μερικές ημέρες
  • Εγγύηση 5 ετών σε όλα τα προϊόντα της ifm