1. Αρχική σελίδα
  2. Μεταδότες θερμοκρασίας από την ifm

Μεταδότες θερμοκρασίας από την ifm - η εναλλακτική για τους παλιούς μεταδότες κεφαλής

Με οθόνη για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών


Η πρόκληση
Οι μεταδότες κεφαλής είναι πιθανότατα οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συσκευές μέτρησης θερμοκρασίας. Ένα σύνηθες αδύναμο σημείο τους είναι η είσοδος υγρασίας μέσω πόρων ή λανθασμένα τοποθετημένων υλικών στεγάνωσης. Η εισερχόμενη υγρασία διαβρώνει τα ηλεκτρονικά προκαλώντας ολίσθηση θερμοκρασίας με λανθασμένες μετρήσεις, οι οποίες δεν ανιχνεύονται πάντα άμεσα.

Η λύση
Για όλους αυτούς τους λόγους η ifm σχεδίασε τους μεταδότες θερμοκρασίας σειρών TA / TD, ειδικά για τους τομείς διεργασιών και υγιεινής. Διαθέτουν ανοξείδωτο, πλήρως μεταλλικό περίβλημα, υγιεινής σχεδίασης. Τα ηλεκτρονικά που διαθέτουν είναι ήδη ενσωματωμένα στο περίβλημα. Σε σύγκριση με τους παλιούς μεταδότες κεφαλής, δεν χρειάζεται να παραγγείλετε ξεχωριστά το περίβλημα και τα ξεχωριστά ηλεκτρονικά - με αποτέλεσμα να έχετε μεγάλους και δύσχρηστους κωδικούς παραγγελίας. Επιπρόσθετα, η ακρίβεια του στοιχείου μέτρησης περιγράφεται ξεκάθαρα στα τεχνικά φυλλάδια των συσκευών της ifm. Λόγω του πολύ υψηλού βαθμού προστασίας IP 69K, οι αισθητήρες είναι ανθεκτικοί σε πλύσιμο υψηλής πίεσης. Παρέχουν αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας του μέσου σε δεξαμενές και δοχεία.

Παράδειγμα πολύπλοκου και δύσχρηστου κώδικα παραγγελίας μεταδότη κεφαλής θερμοκρασίας.

Τα πλεονεκτήματα
Με τους μεταδότες θερμοκρασίας με οθόνη (σειρά TD) και χωρίς (σειρά TA), η ifm παρέχει έτοιμες για άμεση τοποθέτηση λύσεις, με προρυθμισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν χρειάζονται καμία συναρμολόγηση και καλωδίωση, όπως στους παλιούς μεταδότες κεφαλής: Η οθόνη, το στοιχείο μέτρησης και τα ηλεκτρονικά είναι όλα ενσωματωμένα σε ένα περίβλημα. Με αυτό τον τρόπο ο χρόνος συναρμολόγησης και τοποθέτησης μειώνονται στο ελάχιστο .Σε σύγκριση με τους μεταδότες κεφαλής, αποφεύγονται λάθη κατά τη συναρμολόγηση και δεν απαιτούν καμία εσωτερική καλωδίωση.
Με χρήση τυφλών αισθητήρων, όπως οι μεταδότες κεφαλής, ο χρήστης δεν έχει καμία ελπίδα για διαγνωστικό έλεγχο. Από τη στιγμή που καλωδιώσει εσωτερικά την κεφαλή, δεν μπορεί να δει απ' έξω όταν τον κλείσει αν δουλεύει σωστά. Η σειρά TD διαθέτει μια ευανάγνωστη τοπική οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας, σε σχέση με τον τυφλό μεταδότη κεφαλής. Η σειρά ΤΑ διαθέτει ενσωματωμένο LED ένδειξης κατάστασης.

Η γκάμα των προϊόντων
Οι αισθητήρες της ifm διατίθενται με διαφορετικά μήκη, συνδέσεις διεργασίας και εύρη μέτρησης θερμοκρασίας. Η μεγάλη ποικιλία από αντάπτορες διευκολύνει την εγκατάσταση. Οι συσκευές είναι κατάλληλες για χρήση 2 και 3/4 καλωδίων. Κατά τη λειτουργία 3 καλωδίων οι μεταδότες μπορούν να επικοινωνήσουν με το σύστημα ελέγχου με χρήση IO-link ή π.χ. να παραμετροποιηθούν μέσω USB. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό LINERECORDER DEVICE, μπορείτε να απεικονίσετε, μεταφέρετε ή και να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μία ματιά