• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρες με πιστοποίηση DNV για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Η ifm προσφέρει καθιερωμένη και αξιόπιστη τεχνολογία αυτοματισμού για όλους τους τύπους πλοίων. Οι αισθητήρες και τα συστήματα εγκαθίστανται εύκολα, είναι εξαιρετικά στιβαρά και διαθέτουν την απαραίτητη έγκριση DNV – ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό ποιότητας. Αυτό εξαλείφει τα εμπόδια για τους χρήστες όσον αφορά τις εγκρίσεις πλοίων και συστημάτων. Η DNV (Det Norske Veritas) είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης που εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης.

Χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό και την υψηλή στιβαρότητά τους, οι αισθητήρες είναι ιδανικοί για απαιτητικές εφαρμογές όπως τα υδραυλικά συστήματα. Επιπλέον, η ifm παρέχει 5 χρόνια εγγύηση για όλα τα προϊόντα.

Προϊόντα με έγκριση DNV

Οι μεταδότες πίεσης, οι αισθητήρες πίεσης και οι εμβαπτιζόμενοι αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως υδραυλικά συστήματα, κινητήρες, συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, καθώς και για τη συνεχή μέτρηση της στάθμης σε δεξαμενές. 

Αισθητήρες πίεσης

 

 Οι μεταδότες πίεσης και οι αισθητήρες θερμοκρασίας μετρούν τη θερμοκρασία επιφανειών, υγρών και αερίων. 

Αισθητήρες θερμοκρασίας

 

Αξιόπιστη σημειακή ανίχνευση στάθμης, συνεχής επιτήρηση στάθμης νερού και ελαίων σε δεξαμενές και προστασία από λειτουργία εν ξηρώ σε αντλίες.

Αισθητήρες στάθμης

 

 Οι αισθητήρες ροής μετρούν ταυτόχρονα τη θερμοκρασία και την παροχή του νερού, του αέρα και των ελαιων. Τα μαγνητικά-επαγωγικά ροόμετρα μετρούν την παροχή, την κατανάλωση και την θερμοκρασία των αγώγιμων, υδατικών διαλυμάτων.  Τα ροόμετρα πεπιεσμένου αέρα και βιομηχανικών αερίων μετρούν με ακρίβεια την παροχή, την κατανάλωση, την πίεση και τη θερμοκρασία. 

Αισθητήρες ροής

 

 Οι κύριες μονάδες και οι βαθμίδες IO-Link μεταδίδουν δεδομένα μηχανών, παραμέτρους διεργασίας και δεδομένα διάγνωσης στον ελεγκτή. Συμβάλλουν επίσης στην ελαχιστοποίηση της απαραίτητης καλωδίωσης. 

Κύριες μονάδες και μονάδες IO-Link  

 

 Οι επαγωγικοί αισθητήρες αγωγιμότητας μετρούν την αγωγιμότητα ενώ διαθέτουν μικρό μέγεθος. Είναι ανθεκτικοί στο αλάτι και άλλα επιθετικά μέσα. 

Αναλυτικοί αισθητήρες

 

Οι ελεγκτές για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις προστασίας είναι κατάλληλοι για απευθείας εγκατάσταση σε οχήματα και κινητές μηχανές, χωρίς την ανάγκη επιπρόσθετου προστατευτικού περιβλήματος. 

Τα στιβαρά HMI είναι προγραμματιζόμενες έγχρωμες οθόνες υψηλής ανάλυσης με τζάμι ανθεκτικό στο γρατζούνισμα, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, την παραμετροποίηση και τον χειρισμό οχημάτων και εγκαταστάσεων.