Η ifm, γνωστή εδώ και δεκαετίες για τους στιβαρούς αισθητήρες και την τεχνολογία ελέγχου σε ακραίες συνθήκες, παρέχει έξυπνες λύσεις για λιμένες.
Όλο και περισσότερα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων σε όλο τον κόσμο επενδύουν στον αυτοματισμό, στην ευέλικτη συνδεσιμότητα και σε λύσεις λογισμικού για να παραμένουν ανταγωνιστικά και να αυξάνουν τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.
Κατά τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή νέων τερματικών λιμένων, οι φορείς εκμετάλλευσης λιμανιών επιλέγουν τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας καμερών από την ifm για την επιτήρηση, αντί για σαρωτές λέιζερ που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα. Εγκαθίστανται σε έως και 1.000 αυτόνομα οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα) και αντιπροσωπεύουν, σε συνδυασμό με την ισχυρή τεχνολογία ελέγχου, τον ακρογωνιαίο λίθο για υψηλή παραγωγικότητα και σταθερή διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.
Ένας έξυπνος λιμένας εμπορευματοκιβωτίων εξαρτάται από τα δεδομένα υψηλής απόδοσης και τη φωνητική επικοινωνία σε όλους τους τομείς. Εδώ, στον τομέα της ασύρματης μετάδοσης, δεν υπάρχει ουσιαστική εναλλακτική λύση από την τελευταία γενιά κινητών επικοινωνιών - την τεχνολογία 5G. Οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας 5G προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα παραλλαγών δικτύου 5G που προσαρμόζονται σε διάφορα σενάρια εφαρμογών. Τα περισσότερα αυτόνομα οχήματα απαιτούν συνεχή επιτήρηση και διαχείριση του σέρβις και των εντολών σε πραγματικό χρόνο. Στιβαρές πύλες άκρου δικτύου από την ifm "Από τον αισθητήρα, στο cloud" σε συνδυασμό με την τεχνολογία 5G από παρόχους υπηρεσιών 5G, προσφέρουν μία εξαιρετικά επεκτάσιμη λύση ως ιδιωτική, δημόσια ή υβριδική υποδομή, υλοποιώντας έναν συνδυασμό μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς εκμετάλλευσης λιμανιών στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η τεχνολογία έξυπνου λιμένα μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των εξής:
Πηγή: ifm, τεχνολογία λιμένων, Ηνωμένα Έθνη; Εφημερίδα Επιστημών και Τεχνολογίας του Θαλάσσιου Τομέα, Ericsson, Arthur D. Little
Η ισχυρή τεχνολογία ελέγχου από την ifm στο σύστημα τεχνολογίας ασφάλειας και στους διασκορπιστές χώρων στοίβαξης επιτρέπει τη συνεχή επιτήρηση μέσω της τελευταίας γενιάς κινητής επικοινωνίας. Τα δεδομένα σέρβις αποθηκεύονται σε διακομιστή. Μέσω μιας εύχρηστης διεπαφής χρήστη, το σύστημα επιτήρησης του διασκορπιστή εμφανίζει με σαφήνεια όλες τις σχετικές πληροφορίες για το σέρβις, το οποίο επιτρέπει τον προγραμματισμό της προληπτικής συντήρησης.
Το σύστημα κάμερας της ifm έχει σχεδιαστεί για την προστασία οχημάτων από σύγκρουση. Κάθε σύγκρουση μεταξύ αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων ή αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων με αναρτημένα εμπορεύματα, π.χ. διασκορπιστές σε γερανογέφυρες, οδηγούν σε ατυχήματα και χρόνους διακοπής λειτουργίας που πρέπει να αποφεύγονται. Το σύστημα προστασίας από σύγκρουση O3M της ifm, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία του λιμένα, παρέχει τη λύση.
Ανακαλύψτε τα νέα βασικά σετ εξοικείωσης της ifm για να πραγματοποιήσετε τις εφαρμογές σας με συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας. Με την κάμερα 3D μπορείτε να υλοποιήσετε μία ποικιλία εφαρμογών και να λαμβάνετε πληροφορίες για τα συστήματα ελέγχου σας, ενώ μπορείτε να είστε online με το λογισμικό Vision Assistant της ifm μέσω του δικτύου 4G ή 5G, ανάλογα με το βασικό σετ εξοικείωσης που επιλέγετε. Αυτά περιέχουν όλα όσα χρειάζεστε (χωρίς κάρτα SIM) για να ξεκινήσετε. Το πακέτο περιλαμβάνει τα πάντα, από τροφοδοτικό, καλώδια, κάμερα 3D, λογισμικό μέχρι δρομολογητή/πύλη για LTE ή 5G. Επιλέξαμε με ιδιαίτερη μέριμνα τους προμηθευτές δρομολογητών/πυλών 4G LTE και 5G που ελέγχονται και συνδέονται από την Ericsson. Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας.