• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Βελτίωση της καινοτομίας και της ποιότητας στη βιομηχανία συσκευασίας

Η βιομηχανία συσκευασίας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους παγκοσμίως και παίζει καθοριστικό ρόλο στην διασφάλιση της αποδοτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, την προστασία των προϊόντων και την προώθηση της βιωσιμότητας. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ευελιξία, ποιότητα και αποδοτικότητα των πόρων διαμορφώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες σε όλον τον κόσμο. Η ifm στηρίζει τους κατασκευαστές συσκευασιών και μηχανημάτων συσκευασίας με λύσεις αισθητήρων, ελέγχου και αυτοματισμού υψηλής απόδοσης σε όλη την αλυσίδα αξίας – και σε μεγάλο εύρος βιομηχανιών.

Οι τεχνολογίες της ifm διασφαλίζουν αξιόπιστες διεργασίες, υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και επακριβή επιτήρηση κρίσιμων παραμέτρων. Προάγουμε τη διαφάνεια μέχρι και το επίπεδο των μηχανών και των διεργασιών, μέσω της έξυπνης δικτύωσης και της διαθεσιμότητας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, οι λύσεις της ifm βοηθούν τους πελάτες να μειώνουν τις αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας, να διασφαλίζουν την ποιότητα και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους μακροπρόθεσμα.

Τυπικές εφαρμογές

Η γραμμή εργασιών συσκευασιών πραγματώνει τις μέγιστες δυνατότητές της με τη βοήθεια αξιόπιστων δεδομένων, από το επίπεδο του αισθητήρα μέχρι του συστήματος πληροφορικής. Προάγουμε τη διαφάνεια μέχρι και το επίπεδο των μηχανών και των διεργασιών, μέσω της έξυπνης δικτύωσης και της διαθεσιμότητας δεδομένων. Σε κάθε στάδιο, από την πλήρωση μέχρι τη συσκευασία ή την παλετοποίηση, τόσο σε ξηρούς χώρους όσο και περιοχές υγειονομικούς ενδιαφέροντος, οι λύσεις της ifm δίνουν τη δυνατότητα επακριβούς ανίχνευσης θέσης, όγκου και στάθμης.

Λύσεις της ifm για τη βιομηχανία συσκευασίας

Λύσεις της ifm στην πράξη

Πολλές εταιρείες βασίζονται στην τεχνολογία της ifm για να βελτιστοποιούν τις διεργασίες, να ελαχιστοποιούν τις αναγκαστικές διακοπές λειτουργίας και να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα για τις συσκευασίες τους. Ανακαλύψτε πώς αύξησαν οι πελάτες μας την αποδοτικότητα, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους, χάρη στην τεχνολογία αισθητήρων, την τεχνολογία IO-Link και τα συστήματα έξυπνης επιτήρησης της ifm:

Ο σωστός αυτοματισμός έχει χρώμα πορτοκαλί.

Τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων και ψηφιακές δομές για τις παραγωγικές διαδικασίες του αύριο. Σχεδιάστε τον αυτοματισμό σας με λύσεις από την ifm.

2.140

μηχανικοί
πωλήσεων

140

χώρες: διανομή
προϊόντων/υπηρεσιών

96,8 %

διαθεσιμότητα προϊόντος τη
ζητούμενη από τον πελάτη ημερομηνία

169.000

ικανοποιημένοι
πελάτες παγκοσμίως