• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Λύσεις για την εφοδιαστική

Η ifm είναι ο σωστός συνεργάτης όσον αφορά τη βελτίωση της απόδοσης, της ποιότητας και της ασφάλειας, την αύξηση της ταχύτητας και της ευελιξίας, τη μείωση των σφαλμάτων και τη διασφάλιση της επιτήρησης του εξοπλισμού και των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο στη μεταφορά αγαθών. Εν συντομία: Όταν χρειάζεστε έναν συνεργάτη που είναι πάντα «Κοντά σας»!

Εφοδιαστική σημαίνει διακίνηση αγαθών και ατόμων. Σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς, η εφοδιαστική αναφέρεται στον τρόπο χειρισμού και διακίνησης των πόρων και των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Εφοδιαστική σημαίνει όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα, απόδοση, ασφάλεια, ποιότητα και επιτήρηση. Αυτή είναι μία αυξανόμενη ανάγκη τόσο για τις εταιρείες αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς αγαθών, όσο και για τις εταιρείες παραγωγής. Γίνεται όλο και πιο σημαντικό για τις εταιρείες παραγωγής τα προϊόντα και τα εξαρτήματα να διακινούνται γρήγορα και αξιόπιστα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία παραγωγής.

Μία τεράστια και σταθερή αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι ότι η ανάγκη για αυτοματισμό και ψηφιοποίηση στη διακίνηση αγαθών αυξάνεται συνεχώς.

Για να υποστηρίξει τις εταιρείες στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται παραπάνω, η ifm προσφέρει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων. Η εταιρεία μας επενδύει σε κλασικές και νέες τεχνολογίες στον κλάδο της εφοδιαστικής εδώ και πολλά χρόνια:

  • Αισθητήρες φωτοηλεκτρικοί, επαγωγικοί, μαγνητικοί, υπερήχων, πίεσης και θερμοκρασίας
  • Ελεγκτές και οθόνες
  • Κύριες μονάδες IO-Link και κιβώτια διαμοίρασης (σήματος)
  • Συστήματα διαύλου AS-i
  • Τεχνολογία παθητικής σύνδεσης
  • Συσκευές RFID
  • κωδικοποιητές
  • Οπτικά συστήματα 1D, 2D και 3D
  • Οπτικοί αισθητήρες
  • Αισθητήρες κλίσης
  • Συστήματα αξιολόγησης και τροφοδοτικά
  • Λογισμικό
  • Επιτήρηση κατάστασης μέσω της τεχνολογίας δόνησης
  • Οπτικά πλέγματα ασφάλειας και μέτρησης

... όλα αυτά τα προϊόντα, οι λύσεις και οι τεχνολογίες είναι στη διάθεση των πελατών μας.

Επιπλέον, η εταιρεία μας έχει μία μοναδική, επαγγελματική και ένθερμη προσέγγιση στην αγορά («Κοντά σας») που, μαζί με την ποιότητα των προϊόντων μας, την απόδοση των εργοστασίων παραγωγής και την αλυσίδα εφοδιασμού μας, την υψηλή αποτελεσματικότητα της οργάνωσης διανομής και την ικανότητα και τη δέσμευση του δικτύου πωλήσεών μας, μας καθιστά ως έναν διεθνή συνεργάτη με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Τα πλεονεκτήματά σας από τα προϊόντα και τις λύσεις μας

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε μακροπρόθεσμες συνεργασίες με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας που βασίζονται στην αμοιβαία δημιουργία αξίας.

Χάρη στις λύσεις μας που αποτελούνται από hardware και λογισμικό και χάρη στο εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία και οι άνθρωποί μας σε όλο τον κόσμο, οι συνεργάτες μας μπορούν:

Να βελτιώνουν την απόδοση:

Τα προϊόντα και οι λύσεις μας, που συχνά συνδυάζονται, στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης στη διακίνηση των εμπορευμάτων και στη μείωση των σφαλμάτων. Μεγάλα οφέλη προκύπτουν από την προστιθέμενη αξία της ψηφιακής επικοινωνίας δεδομένων μέσω IO-Link. Από τον αισθητήρα έως το επίπεδο πληροφορικής, σας προσφέρουμε όλα τα εξαρτήματα και τις λύσεις που χρειάζεστε για να διατηρείτε υπό έλεγχο τις διαδικασίες σας και τις απαιτήσεις συντήρησης του συστήματός σας.

Να αυξάνουν την ποιότητα και το επίπεδο των υπηρεσιών:

Τα προϊόντα μας έχουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, το οποίο αντικατοπτρίζεται στην 5ετή εγγύηση που παρέχουμε από το 1976. Η μεγάλη διάρκεια ζωής και η αντοχή τους είναι γνωστές και συνοδεύονται από παγκόσμια τεχνική υποστήριξη και γρήγορη απόδοση παράδοσης που βοηθούν τους πελάτες να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε κατάσταση. Είμαστε κοντά σας.

Να μειώνουν το κόστος:

Η βελτίωση της απόδοσης και η αύξηση του επιπέδου ποιότητας των στοιχείων, των λύσεων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες μας, καθώς και η ύπαρξη ενός προμηθευτή που είναι πάντα διαθέσιμος για τεχνική υποστήριξη, οδηγεί σε αυξημένη απόδοση και μειωμένο κόστος για τους πελάτες μας.