Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο |
---|
Τάση λειτουργίας [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Βαθμός προστασίας | II |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 1,5 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...80 |
---|---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C] | -5...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Βάρος [g] | 618,6 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ψευδάργυρος, επινικελωμένος |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ψευδάργυρος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,4 Nm |
---|