Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | -25...25 |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 1...6000 |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Σχεδίαση | για σύνδεση σε αισθητήρα κραδασμών VNB211 |
---|---|
Εφαρμογή | ανίχνευση κραδασμών |
Τάση λειτουργίας [V] | 7,2...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 16 |
Ελαχ. αντίσταση μόνωσης [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Τύπος αισθητήρα | Μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 0...10 |
---|---|
Μεγ. φορτίο [Ω] | 300 |
Εύρος μέτρησης δονήσεων [g] | -25...25 |
---|---|
Περιοχή συχνοτήτων [Hz] | 1...6000 |
Αρχή λειτουργίας | χωρητικός |
Ευαισθησία [µA/g] | 142 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 1 |
Απόκλιση γραμμικότητας | 0,2 % |
---|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -30...125 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 68; IP 69K |
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 1818 |
Βάρος [g] | 49 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | M8 x 1,25 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μέγιστο μήκος καλωδίου: 250 m |