1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. US0057

US0057

Προσαρμογέας σφικτήρα για αισθητήρες διεργασιών

ADTR, SF62, 1/2" NPT, RUBBER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Αγαπητέ πελάτη,
δυστυχώς το συγκεκριμένο δελτίο δεδομένων δεν υπάρχει στη γλώσσα που επιθυμείτε. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@ifm.com.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Η ομάδα της IFM


Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %

  • Για εγκατάσταση αισθητήρων ροής σε αγωγούς
  • Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Εύκολη ρύθμιση του βάθους βύθισης του αισθητήρα
  • Πολύ υψηλή, αξιόπιστη αντοχή πίεσης υπερφόρτωσης
  • Στιβαρή σχεδίαση από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Λήψη
Technische Details
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...90
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 180,53
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας; τσιμούχα στεγάνωσης: CR
Ροπή σύσφιξης [Nm] 50
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — US0057-00 — 10.10.2016 —