Εύρος μέτρησης |
|
||
---|---|---|---|
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα |
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Στοιχείο μέτρησης | 1 x Pt 100; (κατά DIN EN 60751, κατηγορία Α) |
Εγκατάσταση | Αισθητήρας επαφής για στερεά σώματα |
Βαθμός προστασίας | III |
---|
Εύρος μέτρησης |
|
---|
Ακρίβεια [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Δυναμική απόκριση T05 / T09 [s] | 3 / 8; (κατά DIN EN 60751) |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 11415,5 |
Βάρος [g] | 38,7 |
---|---|
Περίβλημα | Βιδωτός αισθητήρας |
Διαστάσεις [mm] | M5 / L = 26 |
Περιγραφή σπειρώματος | M5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 1,5 |
Σύνδεση διεργασίας | βιδωτή σύνδεση M5 εξωτερικό σπείρωμα |
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 0,5 m, PUR |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |