Σύνδεση διεργασίας | M12 x 1 |
---|
Αντοχή σε πιέσεις [bar] | 5 |
---|
Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής | Ναι |
---|---|
Ενισχυτές μεταγωγής | Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής SC0001 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | 60 |
Περιοχή ρύθμισης [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Μέγιστη ευαισθησία [cm/s] | 10...250 |
Κλίση θερμοκρασίας [K/min] | 15 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | < 5 |
---|
Χρόνος απόκρισης [s] | < 5 |
---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
---|
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικά σε επαφή με το μέσο | επιφάνεια αισθητήρα: PBT |
Σύνδεση διεργασίας | M12 x 1 |
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|